Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

DIN polykarbonát Řemen Šrouby

 (1 Počet produktových řad)


Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972