Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

DIN polyamid bez zámku Zámky a západky kompresní

 (1 Počet produktových řad)


Zámky kompresní – s rukojetí a spouští – zapuštěné

Zapuštěné kompresní zámky s rukojetí a vystouplou spouští. Mají snadné použití a díky přítlaku poskytují dobré utěsnění. Jsou vhodná pro levé i pravé provedení dveří. Jsou ideální pro zabezpečení dveří, skříní nebo přístupových panelů.

Vhodné pro panely tloušťky do 2 mm. K dostání v různém rozpětí zachycení: 0–24 mm, 24–46 mm, 36–48 mm a 51–63 mm.

Tyto zámky jsou dodávány buď se stejnými klíči (Euroklíč 5333), s odlišnými klíči nebo bez uzamykatelné vložky; 2 klíče na zámek.

  • Colour:Black


Produktová řada: SR5090