Los capuchones cónicos y los tapones estándar están diseñados para funcionar tanto como capuchones como tapones. Pueden acomodar más de 140 tamaños debido a su forma cónica. Se utilizan comúnmente para proteger contra daños, suciedad, humedad y otros productos químicos corrosivos durante el almacenamiento y el envío. Son ampliamente aplicables en diversas industrias. Son fáciles de instalar y quitar, y ofrecen una solución rentable.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTCPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Cuando se utiliza como tapón | d1 | Color | d2 | d3 | Cuando se utiliza como capuchón | d4 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0564 € - 0,0627 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Verde
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Verde
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,0304 € - 0,0473 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.689 in
17.5 mm
|
Verde
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 0,0442 € - 0,0688 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Verde
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 0,0473 € - 0,0736 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.972 in
24.7 mm
|
Verde
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,067 € - 0,1043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.52 in
38.6 mm
|
Verde
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 0,1421 € - 0,1579 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
2.106 in
53.5 mm
|
Verde
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
|
2.177 in
55.3 mm
|
||
| 0,0534 € - 0,0831 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Verde
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
| 0,2704 € - 0,3005 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
3.035 in
77.1 mm
|
Verde
|
3.177 in
80.7 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
|
3.079 in
78.2 mm
|
||
| 0,1058 € - 0,1176 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.913 in
48.6 mm
|
Verde
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
|
1.957 in
49.7 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0772 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.559 in
39.6 mm
|
Verde
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 0,4368 € - 0,4854 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.252 in
108.0 mm
|
Verde
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
|
4.394 in
111.6 mm
|
||
| 0,8136 € - 0,9041 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.882 in
124.0 mm
|
Verde
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 0,2392 € - 0,2658 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
2.913 in
74.0 mm
|
Verde
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
2.909 in
73.9 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar