Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Rectangular Plástico Conteras para tubos y puntillas rectangulares

 (6 conjuntos de productos)


Conteras horizontales para tubos rectangulares

Los insertos horizontales encajan en los extremos de los tubos rectangulares y son ideales para fijar pies niveladores o ruedas. Hay cuatro tipos disponibles, cada uno con diferentes configuraciones de unión. El tipo 1 tiene un nivel y dos direcciones, el tipo 2 incluye un nivel, dos direcciones y un hilo superior, el tipo 3 tiene un nivel, dos direcciones y un hilo inferior, y el tipo 4 presenta un nivel, dos direcciones y dos hilos.Las conteras para tubos están disponibles con diferentes características. Insertadas en el extremo de los tubos, son ideales para el montaje de patas niveladoras o ruedas.

  • Diseñadas para insertarse en tubos rectangulares y dar a la aplicación un acabado limpio y ordenado.
  • Cuatro configuraciones de unión entre las que elegir.
Material: Nylon Color: Negro Código De La Serie: SR1421

Conteras rectangulares

Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Son perfectas para los calibres y tamaños más comunes de tubos y tuberías rectangulares.
  • Ofrece un aspecto limpio y ordenado.
  • Ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes.
Material: ABS, PEBD, PE Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550

Conteras rectangulares - ligeras

Los insertos ligeros para tubos rectangulares están diseñados para aplicaciones ligeras de tubos y tuberías rectangulares. El diseño acanalado garantiza una fácil inserción y un ajuste seguro. Protege las superficies y evita que la suciedad y los contaminantes penetren en el tubo o la tubería.Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para aplicaciones de tubos y tuberías rectangulares ligeros.

  • Ofrece un aspecto limpio y aseado.
  • Ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes.
Material: PE Color: Negro Código De La Serie: SR1552

Conteras rectangulares cromadas

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Los insertos rectangulares se aplican a una gran variedad de aplicaciones tubulares.
  • Proporcionan un aspecto limpio y ordenado.
Material: ABS, PE Color: Plata, Negro Código De La Serie: SR5721, SR1553

Conteras rectangulares para tuberías - multiusos

Las conteras para tubos rectangulares multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos rectangulares y ayudan a evitar la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.

Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.

Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales.

  • Ideales cuando la estética no es una prioridad.
  • Encajan a la perfección en tubos rectangulares evitando la contaminación y proporcionando seguridad.
  • Fáciles de instalar presionando con la mano o con un mazo.
Material: PEBD Color: Negro Código De La Serie: SRILR

Conteras roscadas rectangulares - Metálicas

Los insertos roscados rectangulares son ideales para su uso con pies ajustables, deslizantes basculantes y ruedas. Disponibles en opciones totalmente metálicas o con insertos de plástico que incorporan una tuerca metálica.Las puntillas y conteras roscadas vienen en una variedad de opciones. Las conteras se introducen en la cavidad en el extremo de las tuberías y tubos para ofrecer un aspecto acabado limpio y ordenado.

  • Ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes.
  • Adecuadas para aplicaciones estándar y de alta resistencia.
Material: PEAD, PEAD; Acero, PA, Aluminio Color: Negro, Gris, Natural Código De La Serie: SR1570, SR1571, SR1567