En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(10 conjuntos de productos)
Las etiquetas a prueba de manipulaciones tienen una superficie mate adecuada para escribir sobre ellas y se presentan en piezas troqueladas. Algunas opciones dejan un mensaje visible de "vacío" de seguridad, mientras que otras no dejan ningún residuo.
Las juntas Sealon son muy adecuadas para la fabricación de productos plásticos conformables en frío, como las juntas de plomo sintético.
Los precintos de hueco estrecho están diseñados para indicar signos de manipulación o rotura. Estos precintos son ideales para asegurar los carros de los aviones, las cajas de los cajeros automáticos y otras aplicaciones de los carros. El diseño totalmente de plástico cuenta con un mecanismo de bloqueo de las mandíbulas de acetal.
Los precintos para contadores y servicios públicos proporcionan pruebas de manipulación para contadores y objetos que requieren precintos de alambre fino, incluidos los contadores de agua y electricidad. El alambre se encaja a través de pequeñas aberturas y se tira de él para fijarlo en su sitio. Los tipos incluyen AnchorLock, ClickLock, CrimpLock y TwistLock.Los precintos para medidores y uso general están especialmente diseñados para revelar evidencias de manipulación o rotura en una amplia variedad de medidores u objetos que requieran un precinto de alambre fino.El fino alambre de metal puede pasarse por aperturas pequeñas o difíciles.Ideales para contadores de agua y eléctricos, cajas de unión y otras cajas de seguridad. Material: PC, ABS, Policarbonato, Acero Color: Azul, Amarillo, Rojo, Naranja, Verde, Blanco, Natural Código De La Serie: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock
Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.
Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.
Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.
Nuestros pomos de lóbulo son ideales para muchas aplicaciones distintas, desde equipo de fabricación metálico hasta la exposición de mobiliario, y están disponibles en muchos estilos y tamaños diferentes. Los laterales lobulados son fáciles de agarrar.
Los precintos de seguridad proporcionan un precinto a prueba de manipulaciones para los envases de plástico, ofreciendo protección contra el robo y la contaminación. Ideales para contenedores de almacenaje y comerciales. Disponibles en varios estilos, incluido el cierre por cable y el cierre EZE.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar