Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(32 Tuotteet)
Tämä 90 lukko on tärinänkestävä ja sopii sekä vasen- että oikeakätisille. Lukko aukeaa vain työntämällä ja kiertämällä ohjainta avaimella. Tässä 90 lukkovalikoimassa on erilaisia pinnoitteita ja ohjaimia, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin. Sitä voi käyttää 16,5 x 19,0 mm aukoissa.
Sarjanumero: SR5007
Tämä salpalukkojen valikoima sopii näyttöyksiköihin, turvakaappeihin ja säilytyskomeroihin. Valikoima samalla tai eri avaimella sekä erilaisilla oteratkaisuilla mahdollistavat käytön erilaisia vaatimuksia tarvitseviin kohteisiin.
Sarjanumero: SR1887
Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.
Sarjanumero: SR1734
These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.
These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.
The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Mini Cam Latches are Wing Knob designed and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side.
The cam latch provides easy fixing and has a clip assembly.
Tämä 90 lukkovalikoima kiinnitetään salvalla, joka nousee ja palautuu paikoilleen, kun ovi on kiinni. Valikoimassa on vasen- ja oikeakätinen vaihtoehto 5 mm:n kaksipäisellä pääohjaimella.
Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.
Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.
Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.
These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Metalliset kulmasaranat kääntyvät 180 astetta. Niitä käytetään teräspaneeleissa suurikokoisissa käyttökohteissa. Valikoima on valmistettu painevaletusta sinkkiseoksesta eri tyyppisillä pinnoitteilla. Paneelit ovat tappijärjestelmällä varustettuja saranoita.
Ulkopuoliset metalliset kulmasaranat sopivat koneen suojiin ja sähköpaneeleihin. Niille on tarjolla eri profiileja ja kokoja, ja ne voidaan asentaa joko tapilla tai ruuveilla.
Kupumutterit sopivat erinomaisesti peittämään ja suojaamaan pultteja ja ruuveja, jotka näyttävät hyviltä tuotteessa
Vakiokokoiset kuusiomutterit ovat yksi yleisimmistä saatavilla olevista muttereista, ja niitä käytetään koneruuvikierteisten ankkureiden, pulttien, ruuvien, tappien, kierteisten tankojen ja muiden kiinnikkeiden kanssa.
Turvallisuutta tehostavat riippulukkokiinnikkeet. Niissä on myös tiiviyttä tehostava kumitiiviste. Tarjolla on oikean- ja vasemmanpuolisia malleja sekä erilaisia kahvoja
Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.
It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.
This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.
The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.
Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506 ,SR5562
Lehtisaranat uroskierteellä ovat litteitä saranoita, jotka sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Tämä valikoima tunnetaan myös pinta-asennettuina saranoina tai sivusaranoina. tarjolla on useita materiaaleja ja nastakokoja, joista löytyy ratkaisu useimpiin käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR5330
Metallista litteää aluslevyä käytetään kiinnityskokoonpanosi suojaamiseen sähköltä ja kosteudelta. Se tarjoaa mekaanisen lujuuden sekä hyvän lämpötilan, kemikaalien ja hankauksien sietokyvyn oivan yhdistelmän ja soveltuu käytettäväksi laajalti teollisuuden eri käyttökohteissa.
Se voi auttaa takaamaan turvallisen ja vakaan liitännän, ja se vähentää kiinnitettävän materiaalin tai itse kiinnikkeen vaurioitumisen vaaraa. Se tarjoaa täyden eristyksen, pehmennyksen ja välyksen.
External Tooth Lock Washers have been developed for locking screws, bolts and nuts in place, and offer ideal prevention for the loosening of PCB spacers caused by vibrations.The Tooth Lock Washer, also known as an Electrical Contact Washer, has tooth-like serrations on the external diameter that help the toothed washer prevent bolted joints from loosening, through the use of friction.
Our stainless steel toothed washers offer good corrosion and wear resistance. The zinc plated external tooth washer option, is ideal for applications where a high mechanical strength is needed. The lower material cost makes it an alternative to brass, when conductivity is not a critical issue.
Material: Stainless Steel, 304 Stainless Steel, SteelColour: Natural, WhiteDIN 85
Neljänneskierrosjousisalvat sopivat erinomaisesti sähkökaappeihin ja koteloihin. Seitsemän päätyyliä ja kuusi otinvalikoimaa saatavilla sekä kaksi materiaalivaihtoehtoa (ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos), erilaisilla pinnoitteilla. Tälle tuotteelle on saatavilla lukuisia muunnelmia.
Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.
Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa