Menu Rechercher

Nous avons trouvé 733 types de produit pour les bioplastiques

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.


Position définie de la charnière tous les 30 degrés

Les charnières à cliquet sont des charnières à couple constant qui sont crantées tous les 30, permettant aux panneaux d'être positionnés et maintenus sans élément auxiliaire. Le couple est une valeur déterminée en usine qui ne peut être modifiée par l'utilisateur. Fabriquée en aluminium anodisé, plusieurs finitions sont disponibles pour répondre à des exigences esthétiques. Plusieurs valeurs de couple sont disponibles.

Bouchon pour extrémité de tube avec prise pour les doigts

Les bouchons pour extrémités de tubes offrent une méthode efficace pour sceller les tubes circulaires. Applications possibles : obturation sécurisée des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent. Pour une obturation sûre des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent

Séries: SR1604, SR1603

Joints et bandes adhésives contre les intempéries - PVC à faible densité

Les bandes adhésives contre les intempéries en PVC à faible densité sont en mousse à structure fermée. Elles offrent une barrière de protection très efficace contre l'humidité et l'air, une excellente résistance aux intempéries et à l'oxydation, ainsi que d'excellentes performances en termes de malléabilité et de flexibilité à basse température. Elles sont également parfaitement adaptées à un usage en extérieur. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base acrylique sensible à la pression. Méthode de test : ASTM D1667 Densité (lb/ft3) : 7 Déviation de compression : 2 psi. Compression d'installation : (50 %) 8 max. Température d'utilisation : Base caoutchouc : - 40 à +180 F Inflammabilité : FMVSS 302 Applications. CVC. Construction. Assemblage général. Caravanes, remorques, camions.

Séries: SR1867

Liens de serrage - Détectable

Pour utilisation en industries alimentaires et pharmaceutiques - répartition du métal sur toute la longueur Visibles aux rayons X. Leur couleur bleue facilite la détection. Ils peuvent être utilisés dans le cadre du procédé HACCP (hygiène et sécurité des aliments) Sans halogène. Norme d'inflammabilité : UL94 HB. ‌Température d’utilisation : -40C à + 85C (en continu) Détectables aux détecteurs à métaux avec une sphère de 1,5 mm de diamètre

Séries: SR1747

Liens de serrage - Elematic 2-Lock

Les liens de serrage Elematic 2-Lock™ sont des liens de serrage professionnels fabriqués en polyamide 6.6 (PA), possédant un double système de verrouillage en acier inoxydable. Une fixation très efficace et fiable pour une variété d'applications, et de secteurs.

La double mâchoire en acier est faite en acier inoxydable AISI 316, qui est placé directement dans la tête des liens de serrage pendant le processus de fabrication. L'innovante double mâchoire en acier permet un verrouillage des deux côtés du lien de serrage, pour regrouper et sécuriser les fils de manière très efficace.

Le profil lisse sans racks permet une variété d'options d'ajustement sur tout le long du lien de serrage, et une tension des câbles appropriée et constante pour une large variété de diamètres de faisceaux. Ces liens de serrage ont une plage de températures d'installation allant de -40 C à 60 C et peuvent fonctionner sous une plage de températures de fonctionnement de -40 C à 85 C.

Deux choix de couleur. L'option noire est fabriquée en PA résistant aux UV, idéal pour les applications extérieures en conditions extrêmes.

  • Classement ignifuge : UL94 V2.
  • ‌Sans halogène
  • Couleurs : naturel et noir.

Des rondelles ventilées inox

Les rondelles ventilées sont utilisées avec des vis ventilées pour contribuer à la libération rapide de gaz de trous taraudés. Les rondelles sont couramment utilisées dans les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de rondelles ventilées en inox est utilisée avec des vis ventilées pour améliorer la vitesse et les performances dans la création de vides dans les enceintes sous vide.

Ces rondelles ventilées sont couramment utilisées pour les machines industrielles ou les composants automobiles.

  • Elle est couramment utilisée dans les systèmes HV et UHV car son évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Produit utilisé avec des boulons, des vis ou d'autres fixations pour améliorer les performances et la durabilité de l'assemblage.
  • Utilisé pour les machines industrielles ou les composants automobiles.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0097.A2

Pieds de nivellement pour machines

Les pieds de nivellement constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Douilles à billes réglables

Les douilles à billes réglables sont utilisées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un positionnement précis le long d’un axe linéaire. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. Elles disposent d’une fente mince le long du corps qui ferme le dégagement entre les chemins intérieurs et extérieurs entre les billes et l’arbre lorsqu’elles sont installées dans un boîtier très étroit pour éliminer tout jeu.

Lorsqu'elles sont installées sur un arbre linéaire, les paliers circulent entre les chemins intérieurs et extérieurs, en fournissant un mouvement lisse et linéaire.

Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C. Idéales pour les applications qui nécessitent des changements fréquents ou des réglages fins, comme les machines à imprimer, les équipements d'enregistrement et les processus de fabrication.

  • Utilisées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un positionnement précis le long d'un axe linéaire.
  • Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Idéales pour les applications qui nécessitent des changements fréquents ou des réglages fins, comme les machines à imprimer, les équipements d'enregistrement et les processus de fabrication.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1711, SRL1708

Capes de protection pour boulons

Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.

Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.

Disponibles dans un éventail de coloris.

  • Protègent les fixations de joint contre le vandalisme et les intempéries.
  • Confèrent une apparence vraiment personnalisée à votre application finie.
  • Excellent choix pour les applications extérieures.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Vert, Marron Séries: SRF0130, SR1802, SRF0074

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe métallique

Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Des vis captives - tête fraisée

Les vis captives sont des fixations de reliure sécurisée, conçues pour rester fixées au composant dans lequel elles sont installées, même lorsqu’elles sont complètement desserrées, offrant ainsi commodité, sécurité et facilité d’utilisation dans un éventail d’applications. Elles constituent un choix populaire pour les applications où les vis doivent être fréquemment retirées ou là où la sécurité est une préoccupation, car ces vis resteront fermement en place et ne se desserreront pas de l’assemblage. Ces vis sont couramment utilisées dans l’électronique, les machines industrielles, les armoires, les panneaux et les dispositifs médicaux.

Cette gamme de vis captives présente une tête fraisée avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont utilisés lorsque la surface disponible est réduite. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE — en général, ISO 1207, qui exige que les fixations restent attachées aux protections ou aux applications fixes lorsqu’elles sont retirées.

Les vis sont en inox, qui est résistant à la corrosion et légèrement magnétique. Ces vis sont couramment utilisées dans l’électronique, les machines industrielles, les armoires, les panneaux et les dispositifs médicaux.

N'oubliez pas que ces vis ayant un diamètre de tige plus petit, elles ne doivent pas être serrées au couple suggéré pour une vis identique ayant le même diamètre de filetage.

  • Elles constituent un choix populaire pour les applications où les vis doivent être retirées fréquemment ou lorsque la sécurité est une préoccupation.
  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Produit utilisé pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE - de manière générale à ISO 1207.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0153.A2

Supports pour étagères - Retenue d'étagère

Les supports d'étagère à retenue se clipsent facilement. Ils sont utilisés pour les enseignes et les panneaux, comme les présentoirs en carton ondulé et les étagères. Ils constituent une solution idéale pour une utilisation dans les points de vente et sur les présentoirs PLV.

Ils sont dotés d'une conception à emboîtement. Ils servent de support aux deux extrémités ou côtés d'un présentoir en carton.

  • Matière : nylon
  • Couleur : blanc

Bouchons à bords parallèles

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPR, PEBD, TPE, PVC, Vinyle Couleur: Noir, Naturel, Rouge, Vert Séries: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Pieds de nivellement à goujons montés sur base pivotante en plastique

Les pieds de nivellement à goujons sur base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Ressorts pneumatiques - Force fixe

Les vérins à force fixe sont adaptés à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, les couvercles, les capots et les coques. Les vérins pneumatiques sont autonomes et ne nécessitent, par conséquent, aucune alimentation externe.

Séries: SR6482

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe en plastique

Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Pieds de nivellement - Goujons/Base pivotante/Plastique

Les pieds de nivellement à goujons montés et base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Séries: SR1569

Pieds ajustables - À nivellement

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires.

Arbres en acier inoxydable trempé

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Crochets pour carton

Les crochets à carton offrent une prise sûre et un système de suspension pour une performance fiable afin d’éviter les dommages ou les pertes. Produit idéal pour suspendre des boîtes en carton, des présentoirs ou des sacs dans les magasins de détail, les entrepôts et les bureaux.

Ces crochets percent un carton ou un présentoir léger et se fixent à l’arrière à l’aide d’une pointe.

  • Matière : Polyéthylène basse densité (PEBD).
  • Couleur : blanc

Capes pour vis cruciforme

Ces capuchons protègent les vis à tête cruciforme exposées de la pénétration de la poussière et de la saleté. Ils sont faciles à installer en les tapotant simplement. Peuvent être utilisés pour les boîtiers électriques et l'appareillage de commutation.

  • Conçue pour protéger les vis à tête cruciforme exposées de la poussière et de la saleté.
  • Installation facile par simple pression sur la tête de vis
  • Utilisée sur les armoires électriques, les équipements de commutation et les applications industrielles.
Matière: PE-HD, PEBD Couleur: Beige, Ivoire, Blanc, Teck, Marron clair, Marron foncé, Noir Séries: SR1806

Pieds ajustables - Standard/Non articulés

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Séries: SR5439

Bouchons GPL

Développés en collaboration avec l'industrie GPL, les bouchons GPL permettent d'éviter les fuites de gaz dangereuses. Développés en collaboration avec l'industrie GPL, les bouchons sont conçus pour satisfaire au code de bonnes pratiques de l'Association du GPL (15: 2). Les profils sont sanglés afin de ne pas les perdre et pour pouvoir facilement les replacer. En outre, ils possèdent une marque indiquant le sens d'installation et de retrait.

Séries: SR1085

Douilles à billes à bride centrale longue

Les douilles à billes à collerette centrale longue sont utilisées dans les applications de mouvement linéaire pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire. La collerette centrale permet une installation facile et la longueur accrue offre des capacités de charge plus élevées. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage.

Elles disposent d’un faible frottement pour une usure réduite et peuvent également supporter des charges lourdes puisque les paliers répartissent la charge uniformément sur la douille, en minimisant la concentration de la contrainte et en étendant la durée de vie du système. Elles sont dotées de joints d’étanchéité qui contribuent aussi à protéger les composants internes du palier de la poussière et des impuretés.

Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines de conditionnement alimentaire et les processus de fabrication.

  • Dotées de joints d'étanchéité qui contribuent aussi à protéger les composants internes du palier de la poussière et des impuretés.
  • Elle peut supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines de conditionnement alimentaire et les processus de fabrication.
  • La collerette centrale permet un montage facile et la longueur accrue offre des capacités de charge plus élevées.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: SRL1730, SRL1733, SRL1732

Des rondelles d'étanchéité

Les rondelles d’étanchéité sont utilisées pour fournir une solution d’étanchéité fiable et efficace. Leur conception permet de créer un joint étanche entre deux surfaces, empêchant ainsi les fuites de fluides, de gaz ou de contaminants.

Cette gamme de rondelles d’étanchéité comprend un joint torique en silicone qui lui permet de s’adapter à la surface et de combler les écarts ou les imperfections. Elles sont fabriquées en inox, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

Les rondelles d’étanchéité sont couramment utilisées dans les équipements industriels et les applications automobiles. Elles sont réutilisables et résistantes à une température de -75 C à +205 C.

  • Ce produit empêche les fuites de fluides, de gaz ou de contaminants.
  • Ce produit comprend un joint torique en silicone qui lui permet de s'adapter à la surface et de combler les écarts ou les imperfections.
  • Réutilisables et résistants à une température de -75 C à +205 C.
Matière: Inox 316 Séries: SRP0180

  • sur 30