Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flangiato Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
0,3647 € - 0,6646 € 16848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,3647 € - 0,6646 € 22198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
4,3664 € - 6,8674 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
58.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
28.0 mm
0,391 € - 0,7143 € 21443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,6826 € - 1,3403 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
30.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
4,1729 € - 6,4529 € Richiedi il lead time qui
36.0 mm
45.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
0,4836 € - 0,7834 € 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,7102 € - 1,3955 € 1335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,1602 € - 0,2929 € 2708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
5.3 mm
3.5 mm
0,4048 € - 0,6549 € 3975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,6369 € - 1,0031 € 1914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,554 € - 1,2242 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.1 mm
24.0 mm
12.0 mm
15.2 mm
10.0 mm
0,4366 € - 0,7074 € 67434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
24.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
16.0 mm
0,4048 € - 0,6549 € 5046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,5292 € - 0,8608 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,3122 € - 0,5706 € 215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
21.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,2998 € - 0,5458 € 7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,2998 € - 0,5458 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
21.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
2,0588 € - 5,0158 € Richiedi il lead time qui
38.0 mm
45.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
0,6826 € - 1,3403 € 222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
30.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
  • di 12
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Nero

10116364

Fascia di prezzo
0,6646 € - 0,3647 €

Livelli di giacenza
16848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Naturale

10116357

Fascia di prezzo
0,6646 € - 0,3647 €

Livelli di giacenza
22198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm Nero

10323540

Fascia di prezzo
6,8674 € - 4,3664 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    50.0 mm
  • Lunghezza albero
    28.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Nero

10116388

Fascia di prezzo
0,7143 € - 0,391 €

Livelli di giacenza
21443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 26.0 mm 15.0 mm Nero

10050491

Fascia di prezzo
1,3403 € - 0,6826 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    26.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Nero

10179161

Fascia di prezzo
6,4529 € - 4,1729 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    36.0 mm
  • Lunghezza albero
    24.0 mm
  • Lunghezza totale
    26.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Nero

10050101

Fascia di prezzo
0,7834 € - 0,4836 €

Livelli di giacenza
3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Nero

10178928

Fascia di prezzo
1,3955 € - 0,7102 €

Livelli di giacenza
1335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 5.3 mm 7.3 mm 5.0 mm Nero

10049655

Fascia di prezzo
0,2929 € - 0,1602 €

Livelli di giacenza
2708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    7.3 mm
  • Lunghezza albero
    3.5 mm
  • Lunghezza totale
    5.0 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Naturale

10050224

Fascia di prezzo
0,6549 € - 0,4048 €

Livelli di giacenza
3975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Nero

10178881

Fascia di prezzo
1,0031 € - 0,6369 €

Livelli di giacenza
1914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 15.2 mm 20.1 mm 12.0 mm Naturale

10050279

Fascia di prezzo
1,2242 € - 0,554 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    20.1 mm
  • Lunghezza albero
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.4 mm 18.0 mm 18.0 mm Naturale

10050187

Fascia di prezzo
0,7074 € - 0,4366 €

Livelli di giacenza
67434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    18.0 mm
  • Lunghezza albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Nero

10050231

Fascia di prezzo
0,6549 € - 0,4048 €

Livelli di giacenza
5046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Nero

10178836

Fascia di prezzo
0,8608 € - 0,5292 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    7.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.5 mm 13.0 mm 15.0 mm Naturale

10050033

Fascia di prezzo
0,5706 € - 0,3122 €

Livelli di giacenza
215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    13.0 mm
  • Lunghezza albero
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    3.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 13.0 mm 15.0 mm Naturale

10050019

Fascia di prezzo
0,5458 € - 0,2998 €

Livelli di giacenza
7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    13.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Naturale

10050132

Fascia di prezzo
0,5458 € - 0,2998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    13.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Spessore flangia
    3.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 32.0 mm 38.0 mm 38.0 mm Naturale

10050583

Fascia di prezzo
5,0158 € - 2,0588 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    38.0 mm
  • Lunghezza albero
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    38.0 mm
  • Spessore flangia
    3.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 26.0 mm 15.0 mm Naturale

10050484

Fascia di prezzo
1,3403 € - 0,6826 €

Livelli di giacenza
222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    26.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento