I cappucci per raccordi SAE sono utilizzati principalmente in applicazioni idrauliche e pneumatiche. Si tratta di un cappuccio protettivo per applicazioni a 3000 e 6000 PSI SAE. Forniscono la massima protezione alle estremità delle saldature di testa di valvole, pompe e scambiatori di calore. Non si rompono né si scheggiano ed eliminano la necessità di compensato, masonite e dispositivi di fissaggio.
Consentono di risparmiare sui costi di assemblaggio, in quanto si inseriscono facilmente a mano. Lo speciale design ad angolo inverso si adatta all'angolo di saldatura e copre o protegge completamente l'estremità durante la spedizione e lo stoccaggio.
Realizzati in polietilene a bassa densità (PE-LD), sono disponibili in due varianti di colore. L'opzione naturale, traslucida, è progettata per proteggere le superfici degli accoppiamenti a flangia divisa e consente all'O-ring di rimanere visibile, garantendo al contempo una protezione sicura grazie a un cordone di bloccaggio interno. L'opzione rossa è ideale per i beccucci delle flange SAE. La gamma di temperature va da un minimo di -30 C a un massimo di +50 C.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SR1029, SRCALSAE, SRF0004
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | D | Classe pressione nominale (tutte) | h | d | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1644 € - 0,3627 € | 7420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
1.327 in
33.7 mm
|
3000
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
1
|
||
0,3067 € - 0,6761 € | 17614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
2.008 in
51.0 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1
|
||
0,6383 € - 1,416 € | 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
2.807 in
71.3 mm
|
3000
|
0.583 in
14.8 mm
|
2.807 in
71.3 mm
|
1
|
||
0,1796 € - 0,441 € | 30164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
1.189 in
30.2 mm
|
3000
|
0.39 in
9.9 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1
|
||
0,2584 € - 0,5716 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1.76 in
44.7 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1
|
||
0,2003 € - 0,4468 € | 13168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
1.508 in
38.3 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1
|
||
0,3324 € - 0,3324 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
2.756 in
70.0 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
0,3468 € - 0,7689 € | 2470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
2.382 in
60.5 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
1
|
||
725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
1.626 in
41.3 mm
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1
|
|||
1,3099 € - 2,8988 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
3.307 in
84.0 mm
|
3000
|
0.5 in
12.7 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1
|
||
0,1871 € - 0,6294 € | 22009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
1.874 in
47.6 mm
|
6000
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1
|
||
0,2565 € - 0,8767 € | 590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
2.815 in
71.5 mm
|
3000
|
0.48 in
12.2 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
1
|
||
0,1609 € - 0,5497 € | 6289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
1.752 in
44.5 mm
|
3000
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1
|
||
0,2971 € - 1,0087 € | 1251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.551 in
14.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
0,2251 € - 0,7668 € | 3262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
2.126 in
54.0 mm
|
6000
|
0.508 in
12.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1
|
||
0,1492 € - 0,5084 € | 7900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
3000
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
0,0729 € - 0,1134 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
1.181 in
30.0 mm
|
3000
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
0,0751 € - 0,1169 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
1.457 in
37.0 mm
|
3000
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2
|
||
0,2025 € - 0,3151 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare