Menu Ricerca

Calotte per raccordi SAE

Disponibile

I cappucci per raccordi SAE sono utilizzati principalmente in applicazioni idrauliche e pneumatiche. Si tratta di un cappuccio protettivo per applicazioni a 3000 e 6000 PSI SAE. Forniscono la massima protezione alle estremità delle saldature di testa di valvole, pompe e scambiatori di calore. Non si rompono né si scheggiano ed eliminano la necessità di compensato, masonite e dispositivi di fissaggio.

Consentono di risparmiare sui costi di assemblaggio, in quanto si inseriscono facilmente a mano. Lo speciale design ad angolo inverso si adatta all'angolo di saldatura e copre o protegge completamente l'estremità durante la spedizione e lo stoccaggio.

Realizzati in polietilene a bassa densità (PE-LD), sono disponibili in due varianti di colore. L'opzione naturale, traslucida, è progettata per proteggere le superfici degli accoppiamenti a flangia divisa e consente all'O-ring di rimanere visibile, garantendo al contempo una protezione sicura grazie a un cordone di bloccaggio interno. L'opzione rossa è ideale per i beccucci delle flange SAE. La gamma di temperature va da un minimo di -30 C a un massimo di +50 C.

  • Da utilizzare principalmente in applicazioni idrauliche e pneumatiche da 3000 e 6000 PSI SAE.
  • L'opzione naturale protegge le superfici degli accoppiamenti a flangia divisa.
  • La gamma di temperature di esercizio va da un minimo di -30 C a un massimo di +50 C.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore D Classe pressione nominale (tutte) h d Tipo Acquista
0,1644 € - 0,3627 € 7420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
33.7 mm
3000
10.5 mm
33.7 mm
1
0,3067 € - 0,6761 € 17614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
51.0 mm
3000
11.8 mm
51.0 mm
1
0,6383 € - 1,416 € 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
71.3 mm
3000
14.8 mm
71.3 mm
1
0,1796 € - 0,441 € 30164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
30.2 mm
3000
9.9 mm
30.2 mm
1
0,2584 € - 0,5716 € Richiedi il lead time qui
Naturale
44.7 mm
3000
11.8 mm
44.7 mm
1
0,2003 € - 0,4468 € 13168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
38.3 mm
3000
11.0 mm
38.3 mm
1
0,3324 € - 0,3324 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
1
0,3468 € - 0,7689 € 2470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
60.5 mm
3000
11.8 mm
60.5 mm
1
725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
1
Richiedi il lead time qui
Rosso
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
1
1,3099 € - 2,8988 € Richiedi il lead time qui
Naturale
84.0 mm
3000
12.7 mm
84.0 mm
1
0,1871 € - 0,6294 € 22009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
47.6 mm
6000
12.1 mm
47.6 mm
1
0,2565 € - 0,8767 € 590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
71.5 mm
3000
12.2 mm
71.5 mm
1
0,1609 € - 0,5497 € 6289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
44.5 mm
3000
10.7 mm
44.5 mm
1
0,2971 € - 1,0087 € 1251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
79.4 mm
6000
14.0 mm
79.4 mm
1
0,2251 € - 0,7668 € 3262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
54.0 mm
6000
12.9 mm
54.0 mm
1
0,1492 € - 0,5084 € 7900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
38.0 mm
3000
9.4 mm
38.0 mm
1
0,0729 € - 0,1134 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
30.0 mm
3000
9.0 mm
30.0 mm
2
0,0751 € - 0,1169 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
37.0 mm
3000
9.0 mm
37.0 mm
2
0,2025 € - 0,3151 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
2
  • di 2
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 LDPE

10186411

Fascia di prezzo
0,3627 € - 0,1644 €

Livelli di giacenza
7420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.7 mm
  • d
    33.7 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 LDPE

10186442

Fascia di prezzo
0,6761 € - 0,3067 €

Livelli di giacenza
17614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    51.0 mm
  • d
    51.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 71.3 mm J518-61 3000 LDPE

10186466

Fascia di prezzo
1,416 € - 0,6383 €

Livelli di giacenza
145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    71.3 mm
  • d
    71.3 mm
  • h
    14.8 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 LDPE

10186404

Fascia di prezzo
0,441 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
30164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.2 mm
  • d
    30.2 mm
  • h
    9.9 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 LDPE

10186435

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2584 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    44.7 mm
  • d
    44.7 mm
  • h
    11.8 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 LDPE

10186428

Fascia di prezzo
0,4468 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
13168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.3 mm
  • d
    38.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 LDPE

10448670

Fascia di prezzo
0,3324 € - 0,3324 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 LDPE

10186459

Fascia di prezzo
0,7689 € - 0,3468 €

Livelli di giacenza
2470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    60.5 mm
  • d
    60.5 mm
  • h
    11.8 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-62 6000 LDPE

10448717


Livelli di giacenza
725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 6000 PSI 41.3 mm J518-62 6000 LDPE

10236048


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 LDPE

10186473

Fascia di prezzo
2,8988 € - 1,3099 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    84.0 mm
  • d
    84.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 6000 PSI 47.6 mm J518-61 6000 LDPE

10100363

Fascia di prezzo
0,6294 € - 0,1871 €

Livelli di giacenza
22009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 71.5 mm J518-61 3000 LDPE

10100332

Fascia di prezzo
0,8767 € - 0,2565 €

Livelli di giacenza
590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    71.5 mm
  • d
    71.5 mm
  • h
    12.2 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 44.5 mm J518-61 3000 LDPE

10494400

Fascia di prezzo
0,5497 € - 0,1609 €

Livelli di giacenza
6289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.5 mm
  • d
    44.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-61 6000 LDPE

10100394

Fascia di prezzo
1,0087 € - 0,2971 €

Livelli di giacenza
1251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    14.0 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 6000 PSI 54.0 mm J518-61 6000 LDPE

10100370

Fascia di prezzo
0,7668 € - 0,2251 €

Livelli di giacenza
3262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    12.9 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 38.0 mm J518-61 3000 LDPE

10100295

Fascia di prezzo
0,5084 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
7900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE Flangia 30.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592059

Fascia di prezzo
0,1134 € - 0,0729 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE Flangia 37.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592066

Fascia di prezzo
0,1169 € - 0,0751 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.0 mm
  • d
    37.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE Flangia 79.4 mm J518-62 6000 LDPE

20592165

Fascia di prezzo
0,3151 € - 0,2025 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61