Menu Ricerca

Calotte per raccordi SAE

Disponibile

I cappucci per raccordi SAE sono utilizzati principalmente in applicazioni idrauliche e pneumatiche. Si tratta di un cappuccio protettivo per applicazioni a 3000 e 6000 PSI SAE. Forniscono la massima protezione alle estremità delle saldature di testa di valvole, pompe e scambiatori di calore. Non si rompono né si scheggiano ed eliminano la necessità di compensato, masonite e dispositivi di fissaggio.

Consentono di risparmiare sui costi di assemblaggio, in quanto si inseriscono facilmente a mano. Lo speciale design ad angolo inverso si adatta all'angolo di saldatura e copre o protegge completamente l'estremità durante la spedizione e lo stoccaggio.

Realizzati in polietilene a bassa densità (PE-LD), sono disponibili in due varianti di colore. L'opzione naturale, traslucida, è progettata per proteggere le superfici degli accoppiamenti a flangia divisa e consente all'O-ring di rimanere visibile, garantendo al contempo una protezione sicura grazie a un cordone di bloccaggio interno. L'opzione rossa è ideale per i beccucci delle flange SAE. La gamma di temperature va da un minimo di -30 C a un massimo di +50 C.

  • Da utilizzare principalmente in applicazioni idrauliche e pneumatiche da 3000 e 6000 PSI SAE.
  • L'opzione naturale protegge le superfici degli accoppiamenti a flangia divisa.
  • La gamma di temperature di esercizio va da un minimo di -30 C a un massimo di +50 C.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore D Classe pressione nominale (tutte) h d Tipo Acquista
0,2067 € - 0,7063 € Richiedi il lead time qui
Rosso
60.3 mm
3000
10.7 mm
60.3 mm
1
0,174 € - 0,6019 € 18543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
31.8 mm
6000
10.4 mm
31.8 mm
1
0,1268 € - 0,4315 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
30.3 mm
3000
9.4 mm
30.3 mm
1
0,2251 € - 0,7668 € 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
54.0 mm
6000
12.9 mm
54.0 mm
1
0,1053 € - 0,1638 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
60.0 mm
3000
10.0 mm
60.0 mm
2
0,0785 € - 0,1222 € Richiedi il lead time qui
Rosso
44.0 mm
3000
10.0 mm
44.0 mm
2
0,1685 € - 0,2622 € Richiedi il lead time qui
Rosso
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
2
0,0615 € - 0,0957 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
31.8 mm
6000
7.7 mm
31.8 mm
2
0,0729 € - 0,1134 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
30.0 mm
3000
9.0 mm
30.0 mm
2
0,0751 € - 0,1169 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
37.0 mm
3000
9.0 mm
37.0 mm
2
0,2025 € - 0,3151 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
2
0,101 € - 0,1572 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
50.0 mm
3000
10.0 mm
50.0 mm
2
0,1564 € - 0,2433 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
63.5 mm
6000
12.6 mm
63.5 mm
2
0,0814 € - 0,1267 € Richiedi il lead time qui
Rosso
47.6 mm
6000
9.5 mm
47.6 mm
2
0,1227 € - 0,1909 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
54.0 mm
6000
10.3 mm
54.0 mm
2
0,0704 € - 0,1096 € Richiedi il lead time qui
Rosso
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
2
  • di 2
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 60.3 mm J518-61 3000 LDPE

10100325

Fascia di prezzo
0,7063 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.3 mm
  • d
    60.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 6000 PSI 31.8 mm J518-61 6000 LDPE

10100349

Fascia di prezzo
0,6019 € - 0,174 €

Livelli di giacenza
18543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 30.3 mm J518-61 3000 LDPE

10100288

Fascia di prezzo
0,4315 € - 0,1268 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.3 mm
  • d
    30.3 mm
  • h
    9.4 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 6000 PSI 54.0 mm J518-61 6000 LDPE

10100370

Fascia di prezzo
0,7668 € - 0,2251 €

Livelli di giacenza
3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    12.9 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE Flangia 60.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592097

Fascia di prezzo
0,1638 € - 0,1053 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE Flangia 44.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592073

Fascia di prezzo
0,1222 € - 0,0785 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    44.0 mm
  • d
    44.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE Flangia 70.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592103

Fascia di prezzo
0,2622 € - 0,1685 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE Flangia 31.8 mm J518-62 6000 LDPE

20592110

Fascia di prezzo
0,0957 € - 0,0615 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • h
    7.7 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE Flangia 30.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592059

Fascia di prezzo
0,1134 € - 0,0729 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE Flangia 37.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592066

Fascia di prezzo
0,1169 € - 0,0751 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.0 mm
  • d
    37.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE Flangia 79.4 mm J518-62 6000 LDPE

20592165

Fascia di prezzo
0,3151 € - 0,2025 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE Flangia 50.0 mm J518-61 3000 LDPE

20592080

Fascia di prezzo
0,1572 € - 0,101 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • d
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE Flangia 63.5 mm J518-62 6000 LDPE

20592158

Fascia di prezzo
0,2433 € - 0,1564 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    63.5 mm
  • d
    63.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE Flangia 47.6 mm J518-62 6000 LDPE

20592134

Fascia di prezzo
0,1267 € - 0,0814 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE Flangia 54.0 mm J518-62 6000 LDPE

20592141

Fascia di prezzo
0,1909 € - 0,1227 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE Flangia 41.3 mm J518-62 6000 LDPE

20592127

Fascia di prezzo
0,1096 € - 0,0704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    3000 PSI
  • Codice SAE
    J518-61