Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiale: PVC Colore: Giallo Codice Serie: SRF0076
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | h | Filettatura standard | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6135 € - 1,3609 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,496 € - 1,0417 € | 36046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,4214 € - 0,885 € | 2439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1644 € - 0,3453 € | 2799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0307 € - 0,1979 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0786 € - 0,1651 € | Richiedi il lead time qui |
0.232 in
5.9 mm
|
M6;1/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,028 € - 0,1938 € | Richiedi il lead time qui |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,0912 € - 0,1915 € | 6674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,181 € - 0,3801 € | 1807 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0947 € - 0,199 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,0359 € - 0,2373 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,1196 € - 0,2512 € | 2553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,2473 € - 0,5194 € | 660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
0,0778 € - 0,1633 € | 1818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,0512 € - 0,1134 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0811 € - 0,1703 € | 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0923 € - 0,1938 € | 6949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,1211 € - 0,2544 € | 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,1316 € - 0,2765 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,333 € - 0,6993 € | 4193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare