Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.
Codice Serie: SR5506 ,SR5562
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Numero di fori di montaggio | Finitura | Materiale | Forma battente | Larghezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,7865 € - 16,5011 € | 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
Ossido
|
Acciaio
|
Rettangolare
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
10203682 | 3,3577 € - 6,9931 € | 3901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
Quadrato
|
1.98 in
50.3 mm
|
|
10203675 | 2,2799 € - 4,7878 € | 1317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
Quadrato
|
1.319 in
33.5 mm
|
|
10207987 | 14,4481 € - 35,1544 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodizzato trasparente
|
Alluminio
|
Rettangolare
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
3,8827 € - 8,0958 € | 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
4
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
Quadrato
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
3,9839 € - 5,5775 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Cromato
|
Lega di zinco
|
Quadrato
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
14,9014 € - 36,1675 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodizzato nero
|
Alluminio
|
Rettangolare
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
14,1063 € - 34,6677 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodizzato nero
|
Alluminio
|
Rettangolare
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
13,4723 € - 15,9318 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Opaco
|
Plastica
|
Rettangolare
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
2,7135 € - 3,1986 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rettangolare
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
13,4723 € - 15,9318 € | 472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Opaco
|
Plastica
|
Rettangolare
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
18,48 € - 28,7467 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
5
|
|
Acciaio inossidabile
|
Rettangolare
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
18,48 € - 28,7467 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
|
Acciaio inossidabile
|
Rettangolare
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
5,8311 € - 6,895 € | 2560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Opaco
|
Plastica
|
Rettangolare
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
8,5532 € - 10,1007 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Opaco
|
Plastica
|
Rettangolare
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
10,1007 € - 10,1007 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Opaco
|
Plastica
|
Rettangolare
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
14,9497 € - 24,5577 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Acciaio inossidabile
|
Rettangolare
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
5,2941 € - 5,2941 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Opaco
|
Plastica
|
Rettangolare
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
4,8257 € - 4,9372 € | 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rettangolare
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
5,8311 € - 6,895 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Opaco
|
Plastica
|
Rettangolare
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare