Menu Ricerca

Clip a chiocciola per scaffale

Disponibile

Le chiocciole per messaggio promozionale vengono utilizzate per segnalare offerte speciali e comunicare informazioni dettagliate; si fissano saldamente al bordo dello scaffale. La gamma ha diverse varianti di montaggio, tra cui alcune dotate di una striscia adesiva sulla parte anteriore per montare facilmente materiali promozionali e offerte speciali.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Metodo di montaggio Lunghezza Acquista
1,8412 € - 4,4316 € 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Hole
60.0 mm
Clip a chiocciola 60.0 mm 35.0 mm Foro

10394847

Fascia di prezzo
4,4316 € - 1,8412 €

Livelli di giacenza
540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato
  • Metodo di montaggio
    Hole
  • Altezza
    34.0 mm
  • Lunghezza
    60.0 mm
  • Larghezza
    35.0 mm