Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Finitura Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
0,8936 € - 1,5721 € 1138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
10.0 mm
55.0 mm
0,2195 € - 0,3994 € 4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Zincato
4.5 mm
9.0 mm
0,2747 € - 0,5013 € 24800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
4.5 mm
9.0 mm
1,1557 € - 2,0394 € Richiedi il lead time qui
M4
7.0 mm
Nichelato
10.0 mm
60.0 mm
1,1075 € - 2,436 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Zincato
10.0 mm
45.0 mm
1,1564 € - 2,5301 € 6350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Zincato
10.0 mm
50.0 mm
0,9666 € - 1,65 € Richiedi il lead time qui
M3
5.5 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
40.0 mm
0,7342 € - 1,0423 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Acciaio inossidabile
9.0 mm
20.0 mm
1,54 € - 3,3826 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Zincato
12.0 mm
50.0 mm
0,7279 € - 1,4304 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Zincato
10.0 mm
55.0 mm
0,9584 € - 1,6913 € 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Nichelato
10.0 mm
50.0 mm
0,5226 € - 0,8497 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
10.0 mm
35.0 mm
1,742 € - 3,8099 € Richiedi il lead time qui
M5
8.0 mm
Nichelato
10.0 mm
55.0 mm
1,2307 € - 2,1811 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Nichelato
10.0 mm
35.0 mm
0,6982 € - 1,3695 € 308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Zincato
10.0 mm
45.0 mm
0,9722 € - 1,2134 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
6.0 mm
40.0 mm
8,0342 € - 8,0342 € Richiedi il lead time qui
M8
13.0 mm
Nichelato
14.0 mm
50.0 mm
0,3623 € - 0,4514 € 798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Zincato
5.0 mm
18.0 mm
4,8579 € - 5,4261 € Richiedi il lead time qui
M8
13.0 mm
Nichelato
14.0 mm
30.0 mm
2,287 € - 2,5543 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Nichelato
10.0 mm
30.0 mm
  • di 36
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 55.0 mm

10226131

Fascia di prezzo
1,5721 € - 0,8936 €

Livelli di giacenza
1138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    55.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M3 9.0 mm

10225721

Fascia di prezzo
0,3994 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    9.0 mm
  • Lunghezza filetto
    4.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 9.0 mm

10225981

Fascia di prezzo
0,5013 € - 0,2747 €

Livelli di giacenza
24800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    9.0 mm
  • Lunghezza filetto
    4.5 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 60.0 mm

10226148

Fascia di prezzo
2,0394 € - 1,1557 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 45.0 mm

10226384

Fascia di prezzo
2,436 € - 1,1075 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 50.0 mm

10226407

Fascia di prezzo
2,5301 € - 1,1564 €

Livelli di giacenza
6350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 40.0 mm

10225875

Fascia di prezzo
1,65 € - 0,9666 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 20.0 mm

10225806

Fascia di prezzo
1,0423 € - 0,7342 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M6 50.0 mm

10226612

Fascia di prezzo
3,3826 € - 1,54 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M3 55.0 mm

10096666

Fascia di prezzo
1,4304 € - 0,7279 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    55.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 50.0 mm

10226100

Fascia di prezzo
1,6913 € - 0,9584 €

Livelli di giacenza
105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 35.0 mm

10225844

Fascia di prezzo
0,8497 € - 0,5226 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 55.0 mm

10226421

Fascia di prezzo
3,8099 € - 1,742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    55.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 35.0 mm

10226339

Fascia di prezzo
2,1811 € - 1,2307 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Ottone
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M4 45.0 mm

10096925

Fascia di prezzo
1,3695 € - 0,6982 €

Livelli di giacenza
308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 40.0 mm

10198407

Fascia di prezzo
1,2134 € - 0,9722 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 50.0 mm

10198926

Fascia di prezzo
8,0342 € - 8,0342 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 18.0 mm

10198988

Fascia di prezzo
0,4514 € - 0,3623 €

Livelli di giacenza
798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 30.0 mm

10638408

Fascia di prezzo
5,4261 € - 4,8579 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 30.0 mm

10198803

Fascia di prezzo
2,5543 € - 2,287 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato