Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6781 € - 1,8711 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4826 € - 0,6073 € | 21800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,3083 € - 1,6335 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4801 € - 0,6008 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6079 € - 0,7599 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5596 € - 0,6988 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7672 € - 1,9751 € | 1214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza finitura
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,0642 € - 2,3018 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,6037 € - 10,042 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,6593 € - 0,8242 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,545 € - 0,5925 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,49 € - 0,6136 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Senza finitura
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,3142 € - 1,6335 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,4843 € - 0,5269 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nichelato
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0894 € - 1,3622 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza finitura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,886 € - 2,1088 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7826 € - 0,9756 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,7572 € - 8,2332 € | 640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza finitura
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 4,0097 € - 8,8257 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3579 € - 0,447 € | Richiedi il lead time qui |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm