Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Finitura | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2648 € - 0,4801 € | 18829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,677 € - 1,327 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6189 € - 1,3653 € | 1525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 5,5277 € - 7,7829 € | 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincato
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,309 € - 2,8739 € | 1975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,0509 € - 2,6626 € | 8263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,5304 € - 0,5304 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5486 € - 0,8882 € | 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,6913 € - 2,4063 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,905 € - 1,7704 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,4588 € - 3,1867 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nichelato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3923 € - 0,6359 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2911 € - 0,3167 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zincato
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4502 € - 0,4872 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,5803 € - 6,9399 € | 4118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Senza finitura
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4176 € - 0,4531 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4291 € - 0,4678 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,0397 € - 3,3948 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3579 € - 0,447 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4NC-M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nichelato
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,3066 € - 2,5548 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Senza finitura
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm