10234051
1217038
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
30 - 149 | 1,6166 € |
150 - 299 | 1,5337 € |
300 + | 1,4923 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza approssimativa a compressione massima | 4.1 mm |
---|---|
Altezza approssimativa a compressione massima | 0.161 in |
Carico a molla a carico massimo | 7.83 N |
Carico a molla a carico massimo | 7.83 N |
Lunghezza sotto carico | 0.252 in |
Lunghezza sotto carico | 6.4 mm |
Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
Diametro esterno | 0.181 in |
Diametro esterno | 4.6 mm |
Lunghezza totale | 14.22 mm |
Lunghezza totale | 0.56 in |
Rigidità | 1.00 Nmm |
Rigidità | 1.00 Nmm |
Diametro filo | 0.5 mm |
Diametro filo | 0.02 in |
Materiale (nome esteso) | Acciaio al carbonio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare