Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10437636
1217079
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,4729 € |
| 150 - 299 | 1,3979 € |
| 300 + | 1,3525 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza approssimativa a compressione massima | 26.4 mm |
|---|---|
| Altezza approssimativa a compressione massima | 1.039 in |
| Carico a molla a carico massimo | 64.01 N |
| Carico a molla a carico massimo | 64.01 N |
| Lunghezza sotto carico | 1.209 in |
| Lunghezza sotto carico | 30.7 mm |
| Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
| Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
| Diametro esterno | 0.24 in |
| Diametro esterno | 6.1 mm |
| Lunghezza totale | 1.75 in |
| Lunghezza totale | 44.45 mm |
| Rigidità | 4.64 Nmm |
| Rigidità | 4.64 Nmm |
| Diametro filo | 1.1 mm |
| Diametro filo | 0.043 in |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio al carbonio |