Menu Ricerca

Molla a compressione 9.1 mm 31.75 mm 0.60 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 31.75 mm | 1.25 in long, with a 9.14 mm | 0.36 in outside diameter and 0.6 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Codice articolo Essentra :

10335000

Codice articolo precedente:

1217093

28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza approssimativa a compressione massima 5.4 mm
Carico a molla a carico massimo 11.65 N
Lunghezza sotto carico 12.2 mm
Temperatura di applicazione massima 120 °C
Diametro esterno 9.1 mm
Lunghezza totale 31.75 mm
Rigidità 0.60 Nmm
Diametro filo 0.7 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio al carbonio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci