Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10424834
1217106
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,5579 € |
| 150 - 299 | 1,4871 € |
| 300 + | 1,4304 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza approssimativa a compressione massima | 14.2 mm |
|---|---|
| Altezza approssimativa a compressione massima | 0.559 in |
| Carico a molla a carico massimo | 39.59 N |
| Carico a molla a carico massimo | 39.59 N |
| Lunghezza sotto carico | 22.9 mm |
| Lunghezza sotto carico | 0.902 in |
| Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
| Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
| Diametro esterno | 0.421 in |
| Diametro esterno | 10.7 mm |
| Lunghezza totale | 50.8 mm |
| Lunghezza totale | 2 in |
| Rigidità | 1.42 Nmm |
| Rigidità | 1.42 Nmm |
| Diametro filo | 0.043 in |
| Diametro filo | 1.1 mm |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio al carbonio |