Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10438008
1217145
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,6429 € |
| 150 - 299 | 1,5437 € |
| 300 + | 1,5013 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza approssimativa a compressione massima | 29.9 mm |
|---|---|
| Altezza approssimativa a compressione massima | 1.177 in |
| Carico a molla a carico massimo | 102.31 N |
| Carico a molla a carico massimo | 102.31 N |
| Lunghezza sotto carico | 1.598 in |
| Lunghezza sotto carico | 40.6 mm |
| Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
| Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
| Diametro esterno | 0.48 in |
| Diametro esterno | 12.2 mm |
| Lunghezza totale | 69.85 mm |
| Lunghezza totale | 2.75 in |
| Rigidità | 3.48 Nmm |
| Rigidità | 3.48 Nmm |
| Diametro filo | 1.6 mm |
| Diametro filo | 0.063 in |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio al carbonio |