Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10438459
1217202
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 2,8184 € |
| 150 - 299 | 2,6768 € |
| 300 + | 2,5918 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza approssimativa a compressione massima | 1.484 in |
|---|---|
| Altezza approssimativa a compressione massima | 37.7 mm |
| Carico a molla a carico massimo | 201.63 N |
| Carico a molla a carico massimo | 201.63 N |
| Lunghezza sotto carico | 60.3 mm |
| Lunghezza sotto carico | 2.374 in |
| Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
| Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
| Diametro esterno | 0.72 in |
| Diametro esterno | 18.3 mm |
| Lunghezza totale | 3.5 in |
| Lunghezza totale | 88.9 mm |
| Rigidità | 7.06 Nmm |
| Rigidità | 7.06 Nmm |
| Diametro filo | 0.094 in |
| Diametro filo | 2.4 mm |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio al carbonio |