Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10437131
1217335
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 3,2386 € |
| 150 - 299 | 3,0734 € |
| 300 + | 2,9742 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza approssimativa a compressione massima | 0.508 in |
|---|---|
| Altezza approssimativa a compressione massima | 12.9 mm |
| Carico a molla a carico massimo | 121.13 N |
| Carico a molla a carico massimo | 121.13 N |
| Lunghezza sotto carico | 0.638 in |
| Lunghezza sotto carico | 16.2 mm |
| Temperatura di applicazione massima | 230 °C |
| Temperatura di applicazione massima | 446 °F |
| Diametro esterno | 0.598 in |
| Diametro esterno | 15.2 mm |
| Lunghezza totale | 22.35 mm |
| Lunghezza totale | 0.88 in |
| Rigidità | 19.78 Nmm |
| Rigidità | 19.78 Nmm |
| Diametro filo | 0.083 in |
| Diametro filo | 2.1 mm |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 302 |