Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonio Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Rigidità | Lunghezza totale | Carico a molla a carico massimo | Diametro filo | Altezza approssimativa a compressione massima | Diametro esterno | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4923 € - 1,6305 € | Richiedi il lead time qui |
0.81 Nmm
0.81 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acciaio al carbonio
|
||
| 2,1693 € - 2,3628 € | Richiedi il lead time qui |
15.67 Nmm
15.67 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acciaio al carbonio
|
||
| 2,1693 € - 2,3628 € | Richiedi il lead time qui |
5.52 Nmm
5.52 Nmm
|
3.25 in
82.55 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acciaio al carbonio
|
||
| 2,0864 € - 2,2735 € | Richiedi il lead time qui |
7.97 Nmm
7.97 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acciaio al carbonio
|
||
| 2,0864 € - 2,2735 € | Richiedi il lead time qui |
2.78 Nmm
2.78 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acciaio al carbonio
|
||
| 2,5286 € - 2,7573 € | Richiedi il lead time qui |
11.33 Nmm
11.33 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acciaio al carbonio
|
||
| 10413975 | 1,7824 € - 1,9483 € | Richiedi il lead time qui |
1.36 Nmm
1.36 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
|
| 1,7824 € - 1,9483 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.47 Nmm
0.47 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
| 1,5614 € - 1,6995 € | Richiedi il lead time qui |
0.73 Nmm
0.73 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
| 1,6581 € - 1,7963 € | 2813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
| 1,5752 € - 1,7297 € | Richiedi il lead time qui |
13.71 Nmm
13.71 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
| 1,5752 € - 1,7272 € | Richiedi il lead time qui |
6.20 Nmm
6.20 Nmm
|
1.12 in
28.45 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
| 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.34 Nmm
1.34 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
|||
| 2590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.08 Nmm
4.08 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
|||
| 1,6995 € - 1,8515 € | Richiedi il lead time qui |
1.12 Nmm
1.12 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
| 1,6995 € - 1,8515 € | Richiedi il lead time qui |
3.17 Nmm
3.17 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
| 1,7272 € - 1,8792 € | Richiedi il lead time qui |
2.19 Nmm
2.19 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acciaio inossidabile 302
|
||
| 2,1693 € - 2,3628 € | Richiedi il lead time qui |
6.01 Nmm
6.01 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acciaio al carbonio
|
||
| 1,4923 € - 1,6305 € | Richiedi il lead time qui |
1.75 Nmm
1.75 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acciaio al carbonio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare