Menu Ricerca

Dischi per flange con fori

Disponibile

I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.

Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.

L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).

  • I dischi di protezione flange sono facili da montare. Si fissano semplicemente con fascette e, se necessario, con altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle.
  • Cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface.
  • Pre-punched hole design that matches a flange bolt hole diameter and bolt circle.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
148 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità b1 Diametro Nominale Classe pressione nominale OD Acquista
1,2505 € - 2,6812 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
1 1/2"
150
127.0 mm
3,2195 € - 6,9351 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
6"
150
279.4 mm
0,853 € - 0,853 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
3 1/2"
150
215.9 mm
20,5055 € - 21,5833 € Richiedi il lead time qui
34.9 mm
26"
150
870.0 mm
1,162 € - 2,4925 € 628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
1 1/4"
150
117.5 mm
0,9257 € - 1,9818 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
1/2"
150
88.9 mm
1,2187 € - 1,3527 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
1"
300
123.8 mm
25,1345 € - 26,4334 € Richiedi il lead time qui
44.5 mm
26"
300
971.6 mm
36,5618 € - 70,5411 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
32"
300
1149.4 mm
37,2941 € - 37,2941 € Richiedi il lead time qui
41.3 mm
36"
150
1168.4 mm
4,2144 € - 8,1538 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
6"
300
317.5 mm
10,0593 € - 11,1785 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
14"
600
590.6 mm
4,9605 € - 9,6047 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
6"
600
355.6 mm
1,5614 € - 3,395 € 226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
2"
600
165.1 mm
2,9155 € - 5,6003 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
4"
300
254.0 mm
1,6995 € - 1,6995 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
1 1/2"
300
155.6 mm
1,103 € - 5,6003 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
5"
150
254.0 mm
7,2405 € - 13,9863 € 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
10"
300
444.5 mm
11,0265 € - 23,591 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
18"
150
635.0 mm
0,5312 € - 0,5312 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
1 1/4"
300
133.4 mm
  • di 8
Protezione flangia 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2 Nero PP

10386866

Fascia di prezzo
2,6812 € - 1,2505 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/2"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 279.4 mm ASME, ANSI 150 6 Nero PP

10386934

Fascia di prezzo
6,9351 € - 3,2195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Diametro Nominale
    6"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 215.9 mm ASME, ANSI 150 3 1/2 Nero PP

10386903

Fascia di prezzo
0,853 € - 0,853 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Diametro Nominale
    3 1/2"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 870.0 mm ASME, ANSI 150 26 Nero PP

10387030

Fascia di prezzo
21,5833 € - 20,5055 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Diametro Nominale
    26"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 117.5 mm ASME, ANSI 150 1 1/4 Nero PP

10386859

Fascia di prezzo
2,4925 € - 1,162 €

Livelli di giacenza
628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/4"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 88.9 mm ASME, ANSI 150 1/2 Nero PP

10386828

Fascia di prezzo
1,9818 € - 0,9257 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    88.9 mm
  • Diametro Nominale
    1/2"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 123.8 mm ASME, ANSI 300 1 Nero PP

10387115

Fascia di prezzo
1,3527 € - 1,2187 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    123.8 mm
  • Diametro Nominale
    1"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 971.6 mm ASME, ANSI 300 26 Nero PP

10387306

Fascia di prezzo
26,4334 € - 25,1345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    971.6 mm
  • Diametro Nominale
    26"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 1149.4 mm ASME, ANSI 300 32 Nero PP

10387337

Fascia di prezzo
70,5411 € - 36,5618 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1149.4 mm
  • Diametro Nominale
    32"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 1168.4 mm ASME, ANSI 150 36 Nero PP

10387085

Fascia di prezzo
37,2941 € - 37,2941 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Diametro Nominale
    36"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 317.5 mm ASME, ANSI 300 6 Nero PP

10387207

Fascia di prezzo
8,1538 € - 4,2144 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    317.5 mm
  • Diametro Nominale
    6"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 590.6 mm ASME, ANSI 600 14 Nero PP

10387412

Fascia di prezzo
11,1785 € - 10,0593 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    590.6 mm
  • Diametro Nominale
    14"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 355.6 mm ASME, ANSI 600 6 Nero PP

10387375

Fascia di prezzo
9,6047 € - 4,9605 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    355.6 mm
  • Diametro Nominale
    6"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 165.1 mm ASME, ANSI 600 2 Nero PP

10387146

Fascia di prezzo
3,395 € - 1,5614 €

Livelli di giacenza
226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    165.1 mm
  • Diametro Nominale
    2"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 254.0 mm ASME, ANSI 300 4 Nero PP

10387184

Fascia di prezzo
5,6003 € - 2,9155 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Diametro Nominale
    4"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 155.6 mm ASME, ANSI 300 1 1/2 Nero PP

10387139

Fascia di prezzo
1,6995 € - 1,6995 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    155.6 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/2"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 254.0 mm ASME, ANSI 150 5 Nero PP

10386927

Fascia di prezzo
5,6003 € - 1,103 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Diametro Nominale
    5"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 444.5 mm ASME, ANSI 300 10 Nero PP

10387221

Fascia di prezzo
13,9863 € - 7,2405 €

Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    444.5 mm
  • Diametro Nominale
    10"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 635.0 mm ASME, ANSI 150 18 Nero PP

10386996

Fascia di prezzo
23,591 € - 11,0265 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    635.0 mm
  • Diametro Nominale
    18"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 133.4 mm ASME, ANSI 300 1 1/4 Nero PP

10387122

Fascia di prezzo
0,5312 € - 0,5312 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    133.4 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/4"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero