Menu Ricerca

Dischi per flange con fori

Disponibile

I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.

Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.

L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).

  • I dischi di protezione flange sono facili da montare. Si fissano semplicemente con fascette e, se necessario, con altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle.
  • Cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface.
  • Pre-punched hole design that matches a flange bolt hole diameter and bolt circle.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
148 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità b1 Diametro Nominale Classe pressione nominale OD Acquista
0,8947 € - 3,1919 € 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
DN 32
10
140.0 mm
3,4544 € - 7,4574 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
DN 150
10
285.0 mm
2,5701 € - 5,5132 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
DN 125
16
250.0 mm
2,0312 € - 4,4106 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
DN 100
6
210.0 mm
0,9755 € - 2,0892 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
DN 15
16
95.0 mm
2,8711 € - 10,4752 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
DN 250
6
375.0 mm
8,6499 € - 17,5554 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
DN 350
6
490.0 mm
0,952 € - 1,057 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
DN 15
6
80.0 mm
32,3888 € - 62,4742 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.0 mm
26"
900
1085.9 mm
1,8216 € - 6,5289 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
DN 150
6
265.0 mm
1,162 € - 2,4925 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
DN 25
16
115.0 mm
10,9167 € - 12,1194 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
DN 500
6
645.0 mm
0,6144 € - 2,1937 € 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
DN 20
16
105.0 mm
37,2941 € - 71,9049 € Richiedi il lead time qui
79.4 mm
28"
900
1168.4 mm
0,8843 € - 0,9838 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
DN 10
6
75.0 mm
1,4923 € - 3,1919 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
DN 50
6
140.0 mm
1,8515 € - 3,9753 € 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
DN 80
6
190.0 mm
16,5536 € - 17,4242 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
DN 600
6
755.0 mm
1,9897 € - 4,2655 € 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
DN 80
10
200.0 mm
2,1279 € - 4,5557 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
DN 100
10
220.0 mm
  • di 8
Protezione flangia 140.0 mm DIN 10 DN 32 Nero PP

10387900

Fascia di prezzo
3,1919 € - 0,8947 €

Livelli di giacenza
122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 32
  • Classe pressione nominale
    10
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 285.0 mm DIN 10 DN150 Nero PP

10387979

Fascia di prezzo
7,4574 € - 3,4544 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    285.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 150
  • Classe pressione nominale
    10
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 250.0 mm DIN 16 DN125 Nero PP

10387962

Fascia di prezzo
5,5132 € - 2,5701 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 125
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 210.0 mm DIN 6 DN100 Nero PP

10387788

Fascia di prezzo
4,4106 € - 2,0312 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    210.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 100
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 95.0 mm DIN 16 DN 15 Nero PP

10387870

Fascia di prezzo
2,0892 € - 0,9755 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    95.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 15
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 375.0 mm DIN 6 DN 250 Nero PP

10387825

Fascia di prezzo
10,4752 € - 2,8711 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 250
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 490.0 mm DIN 6 DN 350 Nero PP

10387849

Fascia di prezzo
17,5554 € - 8,6499 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    490.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 350
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 80.0 mm DIN 6 DN 15 Nero PP

10387719

Fascia di prezzo
1,057 € - 0,952 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    80.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 15
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 1085.9 mm ASME, ANSI 900 26 Nero PP

10387689

Fascia di prezzo
62,4742 € - 32,3888 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    73.0 mm
  • OD
    1085.9 mm
  • Diametro Nominale
    26"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 265.0 mm DIN 6 DN150 Nero PP

10387801

Fascia di prezzo
6,5289 € - 1,8216 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    265.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 150
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 115.0 mm DIN 16 DN25 Nero PP

10387894

Fascia di prezzo
2,4925 € - 1,162 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    115.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 25
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
Protezione flangia DN 500 6 PP Nero PP

10637678

Fascia di prezzo
12,1194 € - 10,9167 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    645.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 500
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 105.0 mm DIN 16 DN 20 Nero PP

10387887

Fascia di prezzo
2,1937 € - 0,6144 €

Livelli di giacenza
115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    105.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 20
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 1168.4 mm ASME, ANSI 900 28 Nero PP

10387696

Fascia di prezzo
71,9049 € - 37,2941 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    79.4 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Diametro Nominale
    28"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 75.0 mm DIN 6 DN 10 Nero PP

10387702

Fascia di prezzo
0,9838 € - 0,8843 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 10
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 140.0 mm DIN 6 DN 50 Nero PP

10387757

Fascia di prezzo
3,1919 € - 1,4923 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 50
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 190.0 mm DIN 6 DN80 Nero PP

10387771

Fascia di prezzo
3,9753 € - 1,8515 €

Livelli di giacenza
115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    190.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 80
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 755.0 mm DIN 6 DN 600 Nero PP

10387863

Fascia di prezzo
17,4242 € - 16,5536 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    24.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 600
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 200.0 mm DIN 10 DN80 Nero PP

10387948

Fascia di prezzo
4,2655 € - 1,9897 €

Livelli di giacenza
101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 80
  • Classe pressione nominale
    10
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 220.0 mm DIN 10 DN100 Nero PP

10387955

Fascia di prezzo
4,5557 € - 2,1279 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 100
  • Classe pressione nominale
    10
  • Colore
    Nero