Menu Ricerca

Dischi per flange con fori

Disponibile

I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.

Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.

L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).

  • I dischi di protezione flange sono facili da montare. Si fissano semplicemente con fascette e, se necessario, con altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle.
  • Cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface.
  • Pre-punched hole design that matches a flange bolt hole diameter and bolt circle.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
148 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità b1 Diametro Nominale Classe pressione nominale OD Acquista
1,162 € - 2,4925 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
DN 25
16
115.0 mm
0,6144 € - 2,1937 € 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
DN 20
16
105.0 mm
2,1279 € - 4,5557 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
DN 100
10
220.0 mm
1,8515 € - 3,9753 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
DN 65
10
185.0 mm
9,548 € - 18,4259 € 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
DN 400
6
540.0 mm
9,6785 € - 40,5662 € 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
DN 600
16
840.0 mm
7,7932 € - 15,8434 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
DN 300
25
485.0 mm
6,3561 € - 12,2453 € 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
DN 250
16
405.0 mm
15,3839 € - 16,1901 € Richiedi il lead time qui
42.0 mm
DN 500
40
755.0 mm
3,8275 € - 8,1828 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
DN 150
25
300.0 mm
9,8658 € - 19,0643 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
DN 350
16
520.0 mm
12,2149 € - 13,5966 € Richiedi il lead time qui
39.0 mm
DN 400
40
660.0 mm
3,1228 € - 6,6739 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
DN 125
25
270.0 mm
10388204 11,0265 € - 23,591 € Richiedi il lead time qui
36.0 mm
DN 400
25
620.0 mm
4,2282 € - 9,1114 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
DN 200
16
340.0 mm
1,9897 € - 4,2655 € 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
DN 80
25
200.0 mm
4,546 € - 17,3523 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
DN 250
40
450.0 mm
4,8914 € - 10,4752 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
DN 200
40
375.0 mm
4,4537 € - 18,6291 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
DN 300
40
515.0 mm
1,8515 € - 3,9753 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
DN 65
25
185.0 mm
  • di 8
Protezione flangia 115.0 mm DIN 16 DN25 Nero PP

10387894

Fascia di prezzo
2,4925 € - 1,162 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    115.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 25
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 105.0 mm DIN 16 DN 20 Nero PP

10387887

Fascia di prezzo
2,1937 € - 0,6144 €

Livelli di giacenza
115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    105.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 20
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 220.0 mm DIN 10 DN100 Nero PP

10387955

Fascia di prezzo
4,5557 € - 2,1279 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 100
  • Classe pressione nominale
    10
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 185.0 mm DIN 10 DN65 Nero PP

10387931

Fascia di prezzo
3,9753 € - 1,8515 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 65
  • Classe pressione nominale
    10
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 540.0 mm DIN 6 DN 400 Nero PP

10387856

Fascia di prezzo
18,4259 € - 9,548 €

Livelli di giacenza
136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    540.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 400
  • Classe pressione nominale
    6
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 840.0 mm DIN 16 DN 600 Nero PP

10388112

Fascia di prezzo
40,5662 € - 9,6785 €

Livelli di giacenza
64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    840.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 600
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 485.0 mm DIN 25 DN 300 Nero PP

10388198

Fascia di prezzo
15,8434 € - 7,7932 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    485.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 300
  • Classe pressione nominale
    25
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 405.0 mm DIN 16 DN 250 Nero PP

10388068

Fascia di prezzo
12,2453 € - 6,3561 €

Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    405.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 250
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
Protezione flangia DN 500 40 PP Nero PP

10628966

Fascia di prezzo
16,1901 € - 15,3839 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    42.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 500
  • Classe pressione nominale
    40
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 300.0 mm DIN 25 DN150 Nero PP

10388167

Fascia di prezzo
8,1828 € - 3,8275 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 150
  • Classe pressione nominale
    25
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 520.0 mm DIN 16 DN 350 Nero PP

10388082

Fascia di prezzo
19,0643 € - 9,8658 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    520.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 350
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 660.0 mm DIN 40 DN 400 Nero PP

10388266

Fascia di prezzo
13,5966 € - 12,2149 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    39.0 mm
  • OD
    660.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 400
  • Classe pressione nominale
    40
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 270.0 mm DIN 25 DN125 Nero PP

10388150

Fascia di prezzo
6,6739 € - 3,1228 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    270.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 125
  • Classe pressione nominale
    25
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 620.0 mm DIN 25 DN 400 Nero PP

10388204

Fascia di prezzo
23,591 € - 11,0265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    620.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 400
  • Classe pressione nominale
    25
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 340.0 mm DIN 16 DN 200 Nero PP

10388051

Fascia di prezzo
9,1114 € - 4,2282 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 200
  • Classe pressione nominale
    16
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 200.0 mm DIN 25 DN80 Nero PP

10388136

Fascia di prezzo
4,2655 € - 1,9897 €

Livelli di giacenza
216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 80
  • Classe pressione nominale
    25
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 450.0 mm DIN 40 DN 250 Nero PP

10388235

Fascia di prezzo
17,3523 € - 4,546 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 250
  • Classe pressione nominale
    40
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 375.0 mm DIN 40 DN 200 Nero PP

10388228

Fascia di prezzo
10,4752 € - 4,8914 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 200
  • Classe pressione nominale
    40
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 515.0 mm DIN 40 DN 300 Nero PP

10388242

Fascia di prezzo
18,6291 € - 4,4537 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    515.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 300
  • Classe pressione nominale
    40
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 185.0 mm DIN 25 DN65 Nero PP

10388129

Fascia di prezzo
3,9753 € - 1,8515 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 65
  • Classe pressione nominale
    25
  • Colore
    Nero