Menu Ricerca

Distanziali in metallo non filettati rotondi

Disponibile

Distanziatore versatile e resistente, ideale per applicazioni decorative. Questa gamma può essere acquistata in una varietà di dimensioni, sia in acciaio inossidabile che ottone nichelato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Finitura Materiale Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,6812 € - 1,039 € 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,6839 € - 1,0432 € 4912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,1245 € - 0,1975 € 1454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
2.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,6978 € - 1,0639 € 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,1478 € - 0,2045 € 4544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,1304 € - 0,1796 € 3236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
1,0515 € - 1,0515 € 796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
0,1713 € - 0,239 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,2155 € - 0,3924 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1561 € - 0,21 € Richiedi il lead time qui
Nichelato
Ottone
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
0,2355 € - 0,2355 € 906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,1768 € - 0,2445 € 3805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
0,6743 € - 1,0598 € 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,3523 € - 0,5748 € 551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
2.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,5527 € - 1,2187 € 354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,9575 € - 1,3693 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,934 € - 1,8377 € Richiedi il lead time qui
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,7724 € - 1,1759 € 1016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1658 € - 0,2293 € 456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,7516 € - 1,1455 € 1021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
  • di 5
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Acciaio inossidabile

10228517

Fascia di prezzo
1,039 € - 0,6812 €

Livelli di giacenza
369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Acciaio inossidabile

10098561

Fascia di prezzo
1,0432 € - 0,6839 €

Livelli di giacenza
4912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 2.0 mm Ottone

10228463

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1245 €

Livelli di giacenza
1454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    2.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415390000
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Acciaio inossidabile

10228555

Fascia di prezzo
1,0639 € - 0,6978 €

Livelli di giacenza
89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Ottone

10228425

Fascia di prezzo
0,2045 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
4544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm Ottone

10228401

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1304 €

Livelli di giacenza
3236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Acciaio inossidabile

10228531

Fascia di prezzo
1,0515 € - 1,0515 €

Livelli di giacenza
796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm Ottone

10228449

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Ottone

10098783

Fascia di prezzo
0,3924 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 7.0 mm Ottone

10228432

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm Ottone

10098547

Fascia di prezzo
0,2355 € - 0,2355 €

Livelli di giacenza
906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Ottone

10228524

Fascia di prezzo
0,2445 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
3805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415290000
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile

10228494

Fascia di prezzo
1,0598 € - 0,6743 €

Livelli di giacenza
369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 20.0 mm Ottone

10228579

Fascia di prezzo
0,5748 € - 0,3523 €

Livelli di giacenza
551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415330000
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm Ottone

10228661

Fascia di prezzo
1,2187 € - 0,5527 €

Livelli di giacenza
354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Acciaio inossidabile

10228760

Fascia di prezzo
1,3693 € - 0,9575 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 35.0 mm Ottone

10228791

Fascia di prezzo
1,8377 € - 0,934 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Acciaio inossidabile

10098707

Fascia di prezzo
1,1759 € - 0,7724 €

Livelli di giacenza
1016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Ottone

10228500

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415330000
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile

10228708

Fascia di prezzo
1,1455 € - 0,7516 €

Livelli di giacenza
1021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile