Menu Ricerca

Distanziatori isolanti tondi

Disponibile

Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

Codice Serie: SR2797

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
177 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto interno Diametro corpo Stile Lunghezza distanziale Acquista
0,8712 € - 0,9081 € 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
0,9232 € - 1,3309 € Richiedi il lead time qui
M3
8.0 mm
Male/Male
45.0 mm
0,8331 € - 1,2931 € Richiedi il lead time qui
M4
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
0,9232 € - 1,3309 € Richiedi il lead time qui
M3
8.0 mm
Male/Male
40.0 mm
0,8712 € - 0,9081 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
10.0 mm
0,8712 € - 0,9081 € Richiedi il lead time qui
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
0,8093 € - 1,1675 € Richiedi il lead time qui
M2.5
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
5,7906 € - 5,7906 € Richiedi il lead time qui
M2.5
6.5 mm
Male/Male
20.0 mm
0,9367 € - 0,9753 € Richiedi il lead time qui
M3
6.5 mm
Male/Male
18.0 mm
0,8498 € - 1,3189 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
8.0 mm
Male/Male
20.0 mm
0,7509 € - 1,0851 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
8.0 mm
Male/Male
12.0 mm
0,9157 € - 1,4088 € Richiedi il lead time qui
M4
8.0 mm
Male/Male
30.0 mm
1,1817 € - 1,2321 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
8.0 mm
Male/Male
18.0 mm
0,8093 € - 1,1675 € Richiedi il lead time qui
M3
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
0,9772 € - 1,4988 € Richiedi il lead time qui
M4
8.0 mm
Male/Male
40.0 mm
1,0659 € - 1,1096 € Richiedi il lead time qui
M3
6.5 mm
Male/Male
45.0 mm
0,8663 € - 1,25 € Richiedi il lead time qui
M3
8.0 mm
Male/Male
30.0 mm
1,6037 € - 2,1283 € Richiedi il lead time qui
M6
12.7 mm
Male/Male
40.0 mm
0,7361 € - 1,0638 € Richiedi il lead time qui
M2.5
8.0 mm
Male/Male
10.0 mm
1,7045 € - 1,7045 € Richiedi il lead time qui
M5
9.5 mm
Male/Male
50.0 mm
  • di 9
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M3 10.0 mm Nylon 6/6

10176023

Fascia di prezzo
0,9081 € - 0,8712 €

Livelli di giacenza
93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M3 45.0 mm PA

10176429

Fascia di prezzo
1,3309 € - 0,9232 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M4 25.0 mm PA

10176528

Fascia di prezzo
1,2931 € - 0,8331 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M3 40.0 mm PA

10176399

Fascia di prezzo
1,3309 € - 0,9232 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 10.0 mm

10175828

Fascia di prezzo
0,9081 € - 0,8712 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 15.0 mm

10175859

Fascia di prezzo
0,9081 € - 0,8712 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M2.5 25.0 mm PA

10175996

Fascia di prezzo
1,1675 € - 0,8093 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M2.5 20.0 mm Nylon 6/6

10321942

Fascia di prezzo
5,7906 € - 5,7906 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M3 18.0 mm PA

10176092

Fascia di prezzo
0,9753 € - 0,9367 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M4 20.0 mm PA

10176498

Fascia di prezzo
1,3189 € - 0,8498 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M3 12.0 mm PA

10176269

Fascia di prezzo
1,0851 € - 0,7509 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M4 30.0 mm PA

10176559

Fascia di prezzo
1,4088 € - 0,9157 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M4 18.0 mm PA

10176474

Fascia di prezzo
1,2321 € - 1,1817 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M3 25.0 mm PA

10176344

Fascia di prezzo
1,1675 € - 0,8093 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M4 40.0 mm PA

10176573

Fascia di prezzo
1,4988 € - 0,9772 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
Distanziale maschio maschio Rotondo 6.5 mm M3 45.0 mm PA

10176238

Fascia di prezzo
1,1096 € - 1,0659 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    6.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    45.0 mm
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M3 30.0 mm PA

10176375

Fascia di prezzo
1,25 € - 0,8663 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
Distanziale maschio maschio Rotondo 12.7 mm M6 40.0 mm PA

10177099

Fascia di prezzo
2,1283 € - 1,6037 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    12.7 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
Distanziale maschio maschio Rotondo 8.0 mm M2.5 10.0 mm PA

10175934

Fascia di prezzo
1,0638 € - 0,7361 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Distanziale maschio maschio Rotondo 9.5 mm M5 50.0 mm PA

10177013

Fascia di prezzo
1,7045 € - 1,7045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm