Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.
Codice Serie: SR2797
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza filetto interno | Diametro corpo | Stile | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza filetto interno A | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9007 € - 1,2984 € | 254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,9607 € - 1,3891 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,0133 € - 1,55 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,2644 € - 1,6773 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,0144 € - 2,0471 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,2034 € - 1,5938 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,9332 € - 1,3494 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9607 € - 1,3891 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,5646 € - 2,0764 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,7182 € - 1,0379 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,8832 € - 1,3546 € | 2111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,55 € - 2,2957 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,0338 € - 1,4915 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,2034 € - 1,5938 € | 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,2572 € - 1,6629 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,5646 € - 2,0764 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,1798 € - 1,5626 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,8893 € - 0,9269 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,6629 € - 2,2077 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,9418 € - 1,3619 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare