Menu Ricerca

Perline di ferrite

Disponibile

Le perline di ferrite sono comunemente utilizzate nei circuiti elettronici per sopprimere il rumore ad alta frequenza e altri disturbi ad alta frequenza che possono verificarsi. Questi dispositivi passivi migliorano la qualità dell'alimentazione dei circuiti stampati.

La nostra gamma di ferriti è disponibile in configurazioni a passaggio singolo o multiplo e in numerose tipologie, tra cui: perline rivestite, assiali, soppressori multilinea e toroidi.

  • Materiale ferrite: K5B RMS-303
  • Adesivo: RMS-301
  • Filo: RMS-306, RMS-307 e RMS-308
  • Colore: nero

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
56 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza inserto Impedenza a 100 MHz Impedenza a 25 MHz Diametro inserto Acquista
0,8141 € - 0,9045 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
0,7679 € - 0,8532 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
0,807 € - 0,8967 € 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
0,0256 € - 0,0285 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
3,1811 € - 3,5346 € 523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
0,0411 € - 0,0457 € Richiedi il lead time qui
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
0,0282 € - 0,0313 € Richiedi il lead time qui
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
0,0313 € - 0,0348 € Richiedi il lead time qui
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
0,0411 € - 0,0457 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
0,1241 € - 0,1379 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
0,5463 € - 0,607 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
0,7557 € - 0,8397 € 8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
1,0681 € - 1,1868 € 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
11.4 mm
1,0669 € - 1,1854 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
2,8284 € - 3,1427 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
115 Ω
68 Ω
19.0 mm
0,3084 € - 0,3427 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
1,1516 € - 1,2795 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
0,1892 € - 0,2102 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
10320303 0,3661 € - 0,4068 € Richiedi il lead time qui
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
0,026 € - 0,0289 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
  • di 3
Toroide di ferrite 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω K5B

10431955

Fascia di prezzo
0,9045 € - 0,8141 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    19.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    7.0 mm
Toroide di ferrite 25.0 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω K5B

10431979

Fascia di prezzo
0,8532 € - 0,7679 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    25.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    25.0 mm
  • Lunghezza totale
    7.0 mm
Perlina di ferrite 11.2 mm 10.2 mm 383 Ω Nero K5B A5

10319970

Fascia di prezzo
0,8967 € - 0,807 €

Livelli di giacenza
158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    K5B A5
  • Lunghezza inserto
    10.2 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    11.2 mm
Toroide di ferrite 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10638750

Fascia di prezzo
0,0285 € - 0,0256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    RMS-303
  • Lunghezza inserto
    1.4 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    1.4 mm
Toroide di ferrite 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω K5B

10320495

Fascia di prezzo
3,5346 € - 3,1811 €

Livelli di giacenza
523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    27.4 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    27.4 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
Ferrite per saldatura 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

10419618

Fascia di prezzo
0,0457 € - 0,0411 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    K5B RMS-303
  • Lunghezza inserto
    4.5 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    3.5 mm
  • Diametro totale
    4.5 mm
Toroide di ferrite 2.8 mm 13 Ω 35 Ω K5B

10638811

Fascia di prezzo
0,0313 € - 0,0282 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    2.8 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    2.8 mm
  • Lunghezza totale
    2.5 mm
Ferrite per saldatura 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

10434161

Fascia di prezzo
0,0348 € - 0,0313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    K5B RMS-303
  • Lunghezza inserto
    4.5 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    3.5 mm
  • Diametro totale
    4.5 mm
Ferrite per saldatura 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

10434147

Fascia di prezzo
0,0457 € - 0,0411 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    K5B RMS-303
  • Lunghezza inserto
    4.7 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    3.5 mm
  • Diametro totale
    4.7 mm
Perlina di ferrite 6.0 mm 10.0 mm 580 Ω Nero K5B

10431924

Fascia di prezzo
0,1379 € - 0,1241 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    6.0 mm
Toroide di ferrite 14.0 mm 42 Ω 90 Ω K5B

10320327

Fascia di prezzo
0,607 € - 0,5463 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    14.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
Toroide di ferrite 15.0 mm 53 Ω 97 Ω K5B

10320372

Fascia di prezzo
0,8397 € - 0,7557 €

Livelli di giacenza
8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    15.0 mm
  • Codice doganale
    8547900000
  • Diametro inserto
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
Toroide di ferrite 11.4 mm 80 Ω 133 Ω K5B

10320358

Fascia di prezzo
1,1868 € - 1,0681 €

Livelli di giacenza
220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    11.4 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    11.4 mm
  • Lunghezza totale
    14.0 mm
Toroide di ferrite 13.0 mm 74 Ω 125 Ω K5B

10320426

Fascia di prezzo
1,1854 € - 1,0669 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    13.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.7 mm
Toroide di ferrite 19.0 mm 68 Ω 115 Ω K5B

10320457

Fascia di prezzo
3,1427 € - 2,8284 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    19.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
Toroide di ferrite 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630013

Fascia di prezzo
0,3427 € - 0,3084 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    15.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
Toroide di ferrite 16.0 mm 55 Ω 100 Ω K5B

10320433

Fascia di prezzo
1,2795 € - 1,1516 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    16.0 mm
  • Codice doganale
    8547900000
  • Diametro inserto
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    13.0 mm
Perlina di ferrite 5.2 mm 10.0 mm 667 Ω Nero K5B

10638484

Fascia di prezzo
0,2102 € - 0,1892 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    5.2 mm
Toroide di ferrite 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω K5B

10320303

Fascia di prezzo
0,4068 € - 0,3661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Lunghezza inserto
    13.5 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    13.5 mm
Toroide di ferrite 1.5 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638767

Fascia di prezzo
0,0289 € - 0,026 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5 RMS-303
  • Lunghezza inserto
    2.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    1.5 mm