Menu Ricerca

Ganci per cartoncino

Disponibile

I ganci per cartoncino o cartone passano attraverso un cartone o espositore leggero e sono fissati sul retro da un dentino. Il gancio bianco è idoneo per appendere materiali per punti vendita e si integra perfettamente sugli sfondi chiari.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza totale Altezza totale Acquista
0,3624 € - 0,4012 € 27352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
55.0 mm
0,3795 € - 0,422 € 21700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
59.5 mm
Gancio per cartoncino 55.0 mm 10.0 mm A infissione

10394250

Fascia di prezzo
0,4012 € - 0,3624 €

Livelli di giacenza
27352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Display frontale
    None
  • Materiale
    LDPE
  • Metodo di montaggio
    A infissione
  • Configurazione dentino
    Singolo
Gancio per cartoncino 59.5 mm 18.0 mm A infissione

10394267

Fascia di prezzo
0,422 € - 0,3795 €

Livelli di giacenza
21700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Display frontale
    None
  • Materiale
    LDPE
  • Metodo di montaggio
    A infissione
  • Configurazione dentino
    Singolo