Gli inserti multiuso per tubi rettangolari sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi rettangolari e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.
Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.
Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
Materiale: LDPE Colore: Bianco, Grigio, Nero Codice Serie: SRILR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | h | Colore | A | h1 | Spessore massimo parete | Minimum Wall Thickness | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0337 € - 0,0525 € | 8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
Nero
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,0567 € - 0,0882 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
Nero
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 0,1224 € - 0,1905 € | 1990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
Nero
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,1271 € - 0,1977 € | 3570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.299 in
 
33.0 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
Nero
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 0,1743 € - 0,2711 € | 1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
Nero
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 0,0429 € - 0,0668 € | 15090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
Nero
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,0559 € - 0,087 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
Nero
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,0385 € - 0,0599 € | Richiedi il lead time qui | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
Nero
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,0551 € - 0,0857 € | 7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Nero
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,0258 € - 0,0401 € | 27500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
Nero
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | ||
| 0,0269 € - 0,0418 € | 21500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
Nero
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,402 € - 0,6253 € | 1060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
Nero
 | 
3.543 in
 
90.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 0,1211 € - 0,1884 € | 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
Nero
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,0703 € - 0,1094 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
Nero
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,0884 € - 0,1376 € | 6224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Nero
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,1027 € - 0,1598 € | 755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
Nero
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,2258 € - 0,3512 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.846 in
 
21.5 mm
 | 
Nero
 | 
4.724 in
 
120.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,1115 € - 0,1734 € | 1859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
Nero
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 0,1335 € - 0,2076 € | 1815 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
Nero
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,1456 € - 0,2265 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
Nero
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare