Menu Ricerca

Inserti rettangolari per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi rettangolari sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi rettangolari e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Ideali quando l'estetica non è fondamentale.
  • Si adatta perfettamente ai tubi rettangolari, evitando la contaminazione e offrendo sicurezza.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
Materiale: LDPE Colore: Bianco, Grigio, Nero Codice Serie: SRILR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
217 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B h Colore A h1 Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Acquista
0,6365 € - 0,7072 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
24.5 mm
Bianco
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
1,2209 € - 1,3565 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
24.5 mm
Grigio
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,0879 € - 0,0976 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
14.5 mm
Grigio
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1002 € - 0,1114 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
14.5 mm
Grigio
60.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,1341 € - 0,149 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
14.4 mm
Bianco
60.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0,2314 € - 0,2571 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
21.5 mm
Grigio
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,5086 € - 0,5651 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
25.0 mm
Grigio
120.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0264 € - 0,0294 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
11.0 mm
Grigio
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,0275 € - 0,0306 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
11.5 mm
Grigio
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,7691 € - 0,8546 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
28.0 mm
Bianco
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1,2209 € - 1,3565 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
24.5 mm
Bianco
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,9547 € - 1,0608 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
27.0 mm
Grigio
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,4773 € - 0,5304 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
21.5 mm
Grigio
150.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,6232 € - 0,6924 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
21.5 mm
Grigio
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,3066 € - 0,3407 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
15.0 mm
Grigio
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,0477 € - 0,053 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
11.5 mm
Bianco
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0474 € - 0,0527 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
11.5 mm
Bianco
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2668 € - 0,2965 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
14.5 mm
Grigio
120.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,0264 € - 0,0294 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
11.0 mm
Bianco
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,0474 € - 0,0527 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
11.5 mm
Grigio
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • di 11
Inserto rettangolare per tubi 140.0 mm 80.0 mm Bianco LDPE

20768737

Fascia di prezzo
0,7072 € - 0,6365 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 160.0 mm 80.0 mm Grigio LDPE

20768911

Fascia di prezzo
1,3565 € - 1,2209 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 25.0 mm Grigio LDPE - PIR

20770013

Fascia di prezzo
0,0976 € - 0,0879 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 15.0 mm Grigio LDPE - PIR

20770259

Fascia di prezzo
0,1114 € - 0,1002 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 30.0 mm Bianco LDPE - PIR

20770464

Fascia di prezzo
0,149 € - 0,1341 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 20.0 mm Grigio LDPE

20768447

Fascia di prezzo
0,2571 € - 0,2314 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 80.0 mm Grigio LDPE

20768669

Fascia di prezzo
0,5651 € - 0,5086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 10.0 mm Grigio LDPE - PIR

20768966

Fascia di prezzo
0,0294 € - 0,0264 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 15.0 mm Grigio LDPE - PIR

20768980

Fascia di prezzo
0,0306 € - 0,0275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 150.0 mm 50.0 mm Bianco LDPE

20768904

Fascia di prezzo
0,8546 € - 0,7691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 160.0 mm 80.0 mm Bianco LDPE

20768928

Fascia di prezzo
1,3565 € - 1,2209 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 150.0 mm 100.0 mm Grigio LDPE

20768751

Fascia di prezzo
1,0608 € - 0,9547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 150.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

20768805

Fascia di prezzo
0,5304 € - 0,4773 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 150.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

20768829

Fascia di prezzo
0,6924 € - 0,6232 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

20768102

Fascia di prezzo
0,3407 € - 0,3066 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 20.0 mm Bianco LDPE - PIR

20769062

Fascia di prezzo
0,053 € - 0,0477 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 20.0 mm Bianco LDPE - PIR

20769291

Fascia di prezzo
0,0527 € - 0,0474 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

20768522

Fascia di prezzo
0,2965 € - 0,2668 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 10.0 mm Bianco LDPE - PIR

20768973

Fascia di prezzo
0,0294 € - 0,0264 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 20.0 mm Grigio LDPE - PIR

20769284

Fascia di prezzo
0,0527 € - 0,0474 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm