Menu Ricerca

Cassette di derivazione

Disponibile

Cassette di derivazione per contenere attrezzature elettriche e/o elettroniche, oltre che per bloccare i cavi. Sono disponibili in materiale privo di alogeni o ritardante della fiamma.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
25 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Colore Larghezza totale Materiale (nome esteso) Altezza totale Acquista
29,7651 € - 39,7055 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
160.0 mm
Nero
140.0 mm
Polipropilene; elastomero termoplastico
81.0 mm
8,1318 € - 9,5619 € Richiedi il lead time qui
110.0 mm
Grigio
110.0 mm
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
60.0 mm
28,6435 € - 38,1773 € Richiedi il lead time qui
230.0 mm
Nero
180.0 mm
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
88.0 mm
23,0915 € - 27,1854 € Richiedi il lead time qui
165.0 mm
Nero
145.0 mm
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
84.0 mm
29,7651 € - 39,7055 € Richiedi il lead time qui
160.0 mm
Grigio
140.0 mm
Polipropilene; elastomero termoplastico
81.0 mm
16,8654 € - 19,8336 € Richiedi il lead time qui
110.0 mm
Bianco
110.0 mm
Polipropilene; elastomero termoplastico
5.0 mm
12,119 € - 14,2802 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
Bianco
85.0 mm
Polipropilene; elastomero termoplastico
51.0 mm
8,1318 € - 9,5619 € Richiedi il lead time qui
110.0 mm
Nero
110.0 mm
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
60.0 mm
9,5478 € - 11,2303 € Richiedi il lead time qui
76.0 mm
Nero
76.0 mm
Polipropilene; elastomero termoplastico
51.0 mm
22,8251 € - 26,8629 € Richiedi il lead time qui
165.0 mm
Grigio
145.0 mm
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
84.0 mm
12,422 € - 14,6372 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
Nero
85.0 mm
Polipropilene; elastomero termoplastico
51.0 mm
65,2505 € - 86,9961 € Richiedi il lead time qui
320.0 mm
Grigio
250.0 mm
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
135.0 mm
14,5391 € - 17,1188 € Richiedi il lead time qui
160.0 mm
Nero
120.0 mm
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
71.0 mm
9,5478 € - 11,2303 € Richiedi il lead time qui
76.0 mm
Bianco
76.0 mm
Polipropilene; elastomero termoplastico
51.0 mm
28,321 € - 37,7567 € Richiedi il lead time qui
230.0 mm
Grigio
180.0 mm
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
88.0 mm
17,2871 € - 20,3295 € Richiedi il lead time qui
110.0 mm
Nero
110.0 mm
Polipropilene
54.5 mm
29,7651 € - 39,7055 € Richiedi il lead time qui
160.0 mm
Bianco
140.0 mm
Polipropilene; elastomero termoplastico
81.0 mm
14,5391 € - 17,1188 € Richiedi il lead time qui
160.0 mm
Grigio
120.0 mm
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
71.0 mm
65,2505 € - 86,9961 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
320.0 mm
Nero
250.0 mm
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
135.0 mm
33,972 € - 45,2726 € Richiedi il lead time qui
140.0 mm
Bianco
140.0 mm
Polipropilene; elastomero termoplastico
82.0 mm
  • di 2
Cassetta di derivazione T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP; TPE Nero

10402672

Fascia di prezzo
39,7055 € - 29,7651 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene; elastomero termoplastico
  • Altezza totale
    81.0 mm
  • Larghezza totale
    140.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Cassette di derivazione 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Grigio

10402696

Fascia di prezzo
9,5619 € - 8,1318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Altezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    110.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Cassette di derivazione 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Nero

10402771

Fascia di prezzo
38,1773 € - 28,6435 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Altezza totale
    88.0 mm
  • Larghezza totale
    180.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Cassette di derivazione 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Nero

10402764

Fascia di prezzo
27,1854 € - 23,0915 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Altezza totale
    84.0 mm
  • Larghezza totale
    145.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Cassetta di derivazione T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP; TPE Grigio

10402665

Fascia di prezzo
39,7055 € - 29,7651 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene; elastomero termoplastico
  • Altezza totale
    81.0 mm
  • Larghezza totale
    140.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Cassetta di derivazione T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP; TPE Bianco

10629406

Fascia di prezzo
19,8336 € - 16,8654 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene; elastomero termoplastico
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    110.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Cassetta di derivazione T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP; TPE Bianco

10632154

Fascia di prezzo
14,2802 € - 12,119 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene; elastomero termoplastico
  • Altezza totale
    51.0 mm
  • Larghezza totale
    85.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Cassette di derivazione 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Nero

10402740

Fascia di prezzo
9,5619 € - 8,1318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Altezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    110.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Cassetta di derivazione T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP; TPE Nero

10402597

Fascia di prezzo
11,2303 € - 9,5478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene; elastomero termoplastico
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 14.0 mm
  • Altezza totale
    51.0 mm
  • Larghezza totale
    76.0 mm
Cassette di derivazione 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Grigio

10402719

Fascia di prezzo
26,8629 € - 22,8251 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Altezza totale
    84.0 mm
  • Larghezza totale
    145.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Cassetta di derivazione T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP; TPE Nero

10402627

Fascia di prezzo
14,6372 € - 12,422 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene; elastomero termoplastico
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 12.0 mm
  • Altezza totale
    51.0 mm
  • Larghezza totale
    85.0 mm
Cassette di derivazione 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Grigio

10402733

Fascia di prezzo
86,9961 € - 65,2505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Altezza totale
    135.0 mm
  • Larghezza totale
    250.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Cassette di derivazione 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Nero

10402757

Fascia di prezzo
17,1188 € - 14,5391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Altezza totale
    71.0 mm
  • Larghezza totale
    120.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Cassetta di derivazione T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP; TPE Bianco

10402603

Fascia di prezzo
11,2303 € - 9,5478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene; elastomero termoplastico
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 14.0 mm
  • Altezza totale
    51.0 mm
  • Larghezza totale
    76.0 mm
Cassette di derivazione 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Grigio

10402726

Fascia di prezzo
37,7567 € - 28,321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Altezza totale
    88.0 mm
  • Larghezza totale
    180.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Cassetta di derivazione T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP Nero

10402641

Fascia di prezzo
20,3295 € - 17,2871 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 17.0 mm
  • Altezza totale
    54.5 mm
  • Larghezza totale
    110.0 mm
Cassetta di derivazione T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP; TPE Bianco

10402689

Fascia di prezzo
39,7055 € - 29,7651 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene; elastomero termoplastico
  • Altezza totale
    81.0 mm
  • Larghezza totale
    140.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Cassette di derivazione 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Grigio

10402702

Fascia di prezzo
17,1188 € - 14,5391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Altezza totale
    71.0 mm
  • Larghezza totale
    120.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Cassette di derivazione 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Nero

10402948

Fascia di prezzo
86,9961 € - 65,2505 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Altezza totale
    135.0 mm
  • Larghezza totale
    250.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Cassetta di derivazione T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP; TPE Bianco

10640081

Fascia di prezzo
45,2726 € - 33,972 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene; elastomero termoplastico
  • Altezza totale
    82.0 mm
  • Larghezza totale
    140.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790