Menu Ricerca

Leve di serraggio - Impugnatura a goccia/Perno filettato

Disponibile

Le leve di serraggio maschio con impugnatura a goccia sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura a goccia permette un pratico posizionamento strategico per una leva ottimale, consentendo anche un risparmio di spazio e evitando un inutile ingombro.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
114 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Altezza totale Raggio maniglia Acquista
16,5362 € - 17,4118 € Richiedi il lead time qui
M8
50.0 mm
65.0 mm
15,6707 € - 15,6707 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
50.0 mm
65.0 mm
20,7564 € - 20,7564 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
58.0 mm
78.0 mm
14,7706 € - 14,7706 € 168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
50.0 mm
65.0 mm
19,7085 € - 20,7564 € Richiedi il lead time qui
M10
58.0 mm
78.0 mm
7,8087 € - 7,8087 € 555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
37.0 mm
42.0 mm
7,6795 € - 8,5408 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
37.0 mm
42.0 mm
3,0261 € - 3,8137 € 564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
32.5 mm
44.0 mm
148,9142 € - 148,9142 € Richiedi il lead time qui
M12
79.0 mm
108.0 mm
3,0261 € - 3,8137 € Richiedi il lead time qui
M5
30.0 mm
30.0 mm
2,9984 € - 3,7584 € Richiedi il lead time qui
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0261 € - 3,8137 € Richiedi il lead time qui
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,0261 € - 3,8137 € 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
30.0 mm
30.0 mm
109,5957 € - 217,1287 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
69.0 mm
92.0 mm
85,1215 € - 168,6267 € Richiedi il lead time qui
M10
58.0 mm
78.0 mm
59,5707 € - 118,0145 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
50.0 mm
65.0 mm
3,1619 € - 3,7584 € 656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0261 € - 3,8137 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,4959 € - 4,3664 € Richiedi il lead time qui
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,1601 € - 3,8137 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
30.0 mm
30.0 mm
  • di 6
Leva di blocco 65.0 mm Prigioniero filettato M8 50.0 mm

10268513

Fascia di prezzo
17,4118 € - 16,5362 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    31.5 mm
  • Diametro corpo
    13.5 mm
Leva di blocco 65.0 mm Prigioniero filettato M8 20.0 mm

10268476

Fascia di prezzo
15,6707 € - 15,6707 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    31.5 mm
  • Diametro corpo
    13.5 mm
Leva di blocco 78.0 mm Prigioniero filettato M10 50.0 mm

10268568

Fascia di prezzo
20,7564 € - 20,7564 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    36.0 mm
  • Diametro corpo
    15.7 mm
Leva di blocco 65.0 mm Prigioniero filettato M8 16.0 mm

10268469

Fascia di prezzo
14,7706 € - 14,7706 €

Livelli di giacenza
168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    31.5 mm
  • Diametro corpo
    13.5 mm
Leva di blocco 78.0 mm Prigioniero filettato M10 40.0 mm

10268544

Fascia di prezzo
20,7564 € - 19,7085 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    36.0 mm
  • Diametro corpo
    15.7 mm
Maniglia di serraggio femmina 42.0 mm M6 GF PA Nero

10268643

Fascia di prezzo
7,8087 € - 7,8087 €

Livelli di giacenza
555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Nero
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Inserto filettato
  • Materiale filettatura
    Acciaio
Leva di blocco 42.0 mm Prigioniero filettato M6 16.0 mm Nero

10268735

Fascia di prezzo
8,5408 € - 7,6795 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    25.0 mm
Maniglia di serraggio con perno 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Nero

10190333

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,0261 €

Livelli di giacenza
564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    29.5 mm
Leva di blocco 108.0 mm Prigioniero filettato M12 Naturale

10285541

Fascia di prezzo
148,9142 € - 148,9142 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Materiale filettatura
    Acciaio inossidabile
  • Altezza base
    51.0 mm
Maniglia di serraggio con perno 37.5 mm M5 GF PA Nero

10190043

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,0261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Arancione
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    29.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Nero

10190203

Fascia di prezzo
3,7584 € - 2,9984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Arancione
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    29.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 37.5 mm M5 GF PA Nero

10190012

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,0261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    29.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 37.5 mm M5 GF PA Nero

10190081

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,0261 €

Livelli di giacenza
458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Arancione
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    29.5 mm
Leva di blocco 92.0 mm M12 Acciaio inossidabile Grigio

10285688

Fascia di prezzo
217,1287 € - 109,5957 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Materiale filettatura
    Acciaio inossidabile
Leva di blocco 78.0 mm M10 Acciaio inossidabile Grigio

10285671

Fascia di prezzo
168,6267 € - 85,1215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Materiale filettatura
    Acciaio inossidabile
Leva di blocco 65.0 mm M8 Acciaio inossidabile Grigio

10285626

Fascia di prezzo
118,0145 € - 59,5707 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Materiale filettatura
    Acciaio inossidabile
Maniglia di serraggio con perno 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Nero

10190241

Fascia di prezzo
3,7584 € - 3,1619 €

Livelli di giacenza
656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Arancione
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    29.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Nero

10190326

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,0261 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Arancione
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    29.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Nero

10190456

Fascia di prezzo
4,3664 € - 3,4959 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    37.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 37.5 mm M5 GF PA Nero

10190036

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,1601 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Nero
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    29.5 mm