Menu Ricerca

Leve di serraggio - Impugnatura a goccia/Perno filettato

Disponibile

Le leve di serraggio maschio con impugnatura a goccia sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura a goccia permette un pratico posizionamento strategico per una leva ottimale, consentendo anche un risparmio di spazio e evitando un inutile ingombro.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
114 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Altezza totale Raggio maniglia Acquista
3,5511 € - 4,4078 € 276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,4959 € - 4,3664 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,5511 € - 4,4078 € Richiedi il lead time qui
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,4959 € - 4,3664 € Richiedi il lead time qui
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,5511 € - 4,4078 € 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,6617 € - 4,5875 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,0261 € - 3,8137 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
32.5 mm
44.0 mm
164,1441 € - 325,2024 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
79.0 mm
108.0 mm
3,0261 € - 3,8137 € Richiedi il lead time qui
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,0261 € - 3,8137 € 648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,2246 € - 3,7584 € 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0261 € - 3,8137 € 580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,6315 € - 4,3664 € 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,7727 € - 4,4078 € 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
43.0 mm
63.0 mm
14,7706 € - 14,7706 € 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
37.0 mm
42.0 mm
18,7468 € - 18,7468 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
58.0 mm
78.0 mm
33,4744 € - 33,4744 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
79.0 mm
108.0 mm
7,6795 € - 8,5408 € 211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
37.0 mm
42.0 mm
9,0289 € - 10,005 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
50.0 mm
65.0 mm
41,4124 € - 43,5942 € Richiedi il lead time qui
M6
37.0 mm
42.0 mm
  • di 6
Maniglia di serraggio con perno 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Nero

10190531

Fascia di prezzo
4,4078 € - 3,5511 €

Livelli di giacenza
276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    37.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Nero

10190418

Fascia di prezzo
4,3664 € - 3,4959 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    37.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Nero

10190494

Fascia di prezzo
4,4078 € - 3,5511 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    37.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Nero

10190449

Fascia di prezzo
4,3664 € - 3,4959 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Arancione
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    37.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Nero

10190524

Fascia di prezzo
4,4078 € - 3,5511 €

Livelli di giacenza
157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Arancione
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    37.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Nero

10190579

Fascia di prezzo
4,5875 € - 3,6617 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    37.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Nero

10190272

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,0261 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Nero
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    29.5 mm
Leva di blocco 108.0 mm M16 Acciaio inossidabile Grigio

10285701

Fascia di prezzo
325,2024 € - 164,1441 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Materiale filettatura
    Acciaio inossidabile
Maniglia di serraggio con perno 37.5 mm M5 GF PA Nero

10190067

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,0261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Rosso
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    29.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Nero

10190296

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,0261 €

Livelli di giacenza
648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    29.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Nero

10190197

Fascia di prezzo
3,7584 € - 3,2246 €

Livelli di giacenza
115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Nero
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    29.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Nero

10190289

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,0261 €

Livelli di giacenza
580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Arancione
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    29.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Nero

10190395

Fascia di prezzo
4,3664 € - 3,6315 €

Livelli di giacenza
111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Nero
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    37.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Nero

10190470

Fascia di prezzo
4,4078 € - 3,7727 €

Livelli di giacenza
118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Nero
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    37.5 mm
Leva di blocco 42.0 mm Prigioniero filettato M6 40.0 mm

10268452

Fascia di prezzo
14,7706 € - 14,7706 €

Livelli di giacenza
280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    25.0 mm
  • Diametro corpo
    9.7 mm
Leva di blocco 78.0 mm Prigioniero filettato M10 32.0 mm

10268537

Fascia di prezzo
18,7468 € - 18,7468 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    36.0 mm
  • Diametro corpo
    15.7 mm
Leva di blocco 108.0 mm Prigioniero filettato M16 40.0 mm

10268629

Fascia di prezzo
33,4744 € - 33,4744 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    51.0 mm
  • Diametro corpo
    22.7 mm
Leva di blocco 42.0 mm Prigioniero filettato M4 12.0 mm Nero

10268711

Fascia di prezzo
8,5408 € - 7,6795 €

Livelli di giacenza
211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    25.0 mm
Leva di blocco 65.0 mm Prigioniero filettato M8 32.0 mm Nero

10268803

Fascia di prezzo
10,005 € - 9,0289 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    31.5 mm
Leva di blocco 42.0 mm Prigioniero filettato M6 Naturale

10285473

Fascia di prezzo
43,5942 € - 41,4124 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Materiale filettatura
    Acciaio inossidabile
  • Altezza base
    25.0 mm