Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza sotto carico | Altezza braccio | Materiale | Diametro interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5313 € - 0,5903 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Cromo vanadio
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,8597 € - 0,9552 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Cromo vanadio
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 1,6262 € - 1,8069 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Cromo vanadio
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,2988 € - 0,332 € | Richiedi il lead time qui |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Cromo vanadio
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,3973 € - 0,4414 € | Richiedi il lead time qui |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Cromo vanadio
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,4766 € - 0,5296 € | Richiedi il lead time qui |
0.087 in
2.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Cromo vanadio
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,3066 € - 0,3406 € | Richiedi il lead time qui |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cromo vanadio
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,3167 € - 0,3519 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cromo vanadio
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,613 € - 0,6811 € | Richiedi il lead time qui |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Cromo vanadio
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,3984 € - 0,4426 € | Richiedi il lead time qui |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Cromo vanadio
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,4982 € - 0,5535 € | Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Cromo vanadio
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,4425 € - 0,4917 € | Richiedi il lead time qui |
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Cromo vanadio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,39 € - 0,4333 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Cromo vanadio
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,4655 € - 0,5173 € | Richiedi il lead time qui |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Cromo vanadio
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,5467 € - 0,6074 € | Richiedi il lead time qui |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Cromo vanadio
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,3249 € - 0,361 € | Richiedi il lead time qui |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Cromo vanadio
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,3905 € - 0,4339 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Cromo vanadio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,3575 € - 0,3972 € | Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Cromo vanadio
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,4154 € - 1,5727 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Cromo vanadio
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,8229 € - 0,9144 € | Richiedi il lead time qui |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Cromo vanadio
|
1.122 in
28.5 mm