Il morsetto a ginocchiera manuale orizzontale consente di risparmiare spazio senza compromettere capacità di tenuta o prestazioni. L'impugnatura in vinile imbottita migliora il comfort dell'utilizzatore, mentre tutti i componenti del corpo e di collegamento sono zincati per resistere alla corrosione.
Codice Serie: SRG0005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Altezza sotto la barra | Forza di tenuta massima | Movimento maniglia | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28,3696 € - 28,3696 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
43,3015 € - 43,3015 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
2.283 in
58.0 mm
|
4.40 kN
4.40 kN
|
70
|
||
9,2724 € - 9,2724 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.472 in
12 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
90
|
||
21,4334 € - 21,4334 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 304
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
16,7248 € - 16,7248 € | 370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 304
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
23,3622 € - 23,3622 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
13,646 € - 13,646 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
21,2433 € - 21,2433 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.772 in
45.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
85
|
||
37,9228 € - 37,9228 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 304
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
35,5141 € - 35,5141 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 304
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
60,8866 € - 60,8866 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.311 in
33.3 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
160
|
||
15,0496 € - 15,0496 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
27,3011 € - 27,3011 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.732 in
44.0 mm
|
3.4 kN
3.4 kN
|
60
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare