Menu Ricerca

Nastro per mascheratura - Quadrati

Disponibile

I nastri per mascheratura possono resistere a temperature fino a 260C. Ideali per forme irregolari in cui tappi o cappucci risultano inadatti, tutti i nostri nastri per mascheratura possono essere rimossi senza lasciare residui. Aderisce rapidamente, consentendo un risparmio in termini di tempo.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
9 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Quantità rotolo Acquista
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Verde
5000
Richiedi il lead time qui
Verde
5000
Richiedi il lead time qui
Giallo
5000
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Verde
2000
Richiedi il lead time qui
Giallo
2000
Richiedi il lead time qui
Giallo
5000
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Verde
5000
Richiedi il lead time qui
Giallo
2000
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
5000
Nastro per mascheratura Quadrati 6.0 mm (W) 6.0 mm (L) Verde

10294178


Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Tipo di nastro
    Quadrati
  • Quantità rotolo
    5000
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    76.3153 GBP
  • Codice doganale
    3919908099
Nastro per mascheratura Quadrati 12.0 mm (W) 12.0 mm (L) Verde

10292761


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Tipo di nastro
    Quadrati
  • Quantità rotolo
    5000
  • Codice doganale
    3919908099
Nastro per mascheratura Quadrati 6.0 mm (W) 6.0 mm (L) Giallo

10288320


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Tipo di nastro
    Quadrati
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Larghezza totale
    6.0 mm
  • Quantità rotolo
    5000
Nastro per mascheratura Quadrati 19.0 mm (W) 19.0 mm (L) Verde

10292778


Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Tipo di nastro
    Quadrati
  • Quantità rotolo
    2000
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    164.9524 GBP
  • Codice doganale
    3919908099
Nastro per mascheratura Quadrati 25.0 mm (W) 25.0 mm (L) Giallo

10288351


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Tipo di nastro
    Quadrati
  • Quantità rotolo
    2000
  • Codice doganale
    3919908099
Nastro per mascheratura Quadrati 9.0 mm (W) 9.0 mm (L) Giallo

10288337


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Tipo di nastro
    Quadrati
  • Quantità rotolo
    5000
  • Codice doganale
    3919908099
Nastro per mascheratura Quadrati 9.0 mm (W) 9.0 mm (L) Verde

10294185


Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Tipo di nastro
    Quadrati
  • Quantità rotolo
    5000
  • Codice doganale
    3919908099
Nastro per mascheratura Quadrati 15.0 mm (W) 15.0 mm (L) Giallo

10642573


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Tipo di nastro
    Quadrati
  • Quantità rotolo
    2000
  • Codice doganale
    3919908099
Nastro per mascheratura Quadrati 12.0 mm (W) 12.0 mm (L) Giallo

10288344


Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Tipo di nastro
    Quadrati
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Quantità rotolo
    5000