Adatto a quelle applicazioni dove lo spazio è limitato, ma la flessibilità e l'estetica sono importanti. Installazione rapida e semplice senza l'uso di utensili. A tenuta di polvere, facile da installare. Adatto a fori non filettati.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro pannello compatibile | Diametro inserto | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
0,8148 € - 0,8148 € | 1284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5971 € - 0,6613 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,2486 € - 1,3854 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
0,2735 € - 0,2735 € | 1591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,3525 € - 0,3525 € | 21548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
1,129 € - 1,5357 € | 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,9921 € - 1,3513 € | 2823 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,6934 € - 0,7687 € | 4708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
1,0391 € - 1,415 € | 1978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,8712 € - 1,1847 € | 557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,8978 € - 1,22 € | 4518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
10355442 | 1,1015 € - 1,4983 € | 1769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
1,0391 € - 1,415 € | 4246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,9239 € - 1,2555 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare