I piedini regolabili con montaggio con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,6662 € - 1,6662 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,5053 € - 0,5053 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,9794 € - 1,0309 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,0184 € - 2,0184 € | 3765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,3424 € - 1,3424 € | 1349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
10260135 | 0,974 € - 0,974 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
1,2422 € - 1,2422 € | 4751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,7559 € - 0,7559 € | 11022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7945 € - 0,7945 € | 11509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,8017 € - 1,8017 € | 3748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7088 € - 0,7088 € | 30452 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,3546 € - 1,5037 € | 131147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,1867 € - 1,3953 € | 35469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2,4519 € - 2,4519 € | 2979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,3817 € - 1,3817 € | 14890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,7938 € - 0,7938 € | 11784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
10259962 | 0,7356 € - 0,7356 € | 19295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1,9507 € - 1,9507 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,8981 € - 0,8981 € | 5709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9184 € - 0,9184 € | 4044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare