Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini regolabili - Standard/Non articolati con base fissa in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
Codice Serie: SR5439
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0679 € - 4,1639 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
||
| 0,7265 € - 0,7265 € | 7259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,8467 € - 1,8467 € | 4592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9997 € - 0,9997 € | 1375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0566 € - 1,0566 € | 63000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2316 € - 1,2316 € | 7950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,4718 € - 1,4718 € | 4675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9206 € - 1,0761 € | 12643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8775 € - 0,8775 € | 12350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2066 € - 1,2066 € | 10025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,5412 € - 1,5412 € | 15700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9333 € - 0,9333 € | 1820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,93 € - 1,93 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1636 € - 1,1636 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7492 € - 0,7492 € | 9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2733 € - 1,2733 € | 2180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,854 € - 0,854 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8143 € - 0,8143 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7748 € - 0,7748 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4857 € - 1,4857 € | 6670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm