Menu Ricerca

Piedini regolabili - Standard/Non articolati

Disponibile

I piedini regolabili - Standard/Non articolati con base fissa in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.

Codice Serie: SR5439

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
49 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Tipo di montaggio Diametro base Acquista
1,0418 € - 4,0624 € 630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1,4359 € - 1,4359 € 2648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Threaded Stud
25.0 mm
0,5955 € - 0,5955 € 9862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Threaded Stud
25.0 mm
0,8981 € - 1,0498 € 4665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Threaded Stud
30.0 mm
0,8561 € - 0,8561 € Richiedi il lead time qui
M10
Threaded Stud
38.0 mm
0,8332 € - 0,8332 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Threaded Stud
25.0 mm
0,7088 € - 0,7088 € Richiedi il lead time qui
M8
Threaded Stud
25.0 mm
1,6662 € - 1,8559 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Threaded Stud
30.0 mm
0,7503 € - 0,7503 € Richiedi il lead time qui
M8
Threaded Stud
38.0 mm
0,6784 € - 0,6784 € 11075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Threaded Stud
30.0 mm
0,8028 € - 0,8028 € 4992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Threaded Stud
30.0 mm
0,7309 € - 0,7309 € 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Threaded Stud
30.0 mm
0,9889 € - 0,9889 € 4350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Threaded Stud
38.0 mm
1,1372 € - 1,1372 € Richiedi il lead time qui
M10
Threaded Stud
30.0 mm
1,1772 € - 1,3817 € 1891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Threaded Stud
38.0 mm
1,1758 € - 1,1758 € 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Threaded Stud
38.0 mm
0,8774 € - 0,8774 € 8003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Threaded Stud
48.0 mm
1,0539 € - 1,0539 € 4606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Threaded Stud
48.0 mm
0,7945 € - 0,7945 € 24160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Threaded Stud
30.0 mm
1,0309 € - 1,0309 € Richiedi il lead time qui
M12
Threaded Stud
38.0 mm
  • di 3
Inserto filettato M8 Rotondo 10.0 mm PP Nero

10351369

Fascia di prezzo
4,0624 € - 1,0418 €

Livelli di giacenza
630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Codice doganale
    3926909790
25.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M8 100.0 mm

10259405

Fascia di prezzo
1,4359 € - 1,4359 €

Livelli di giacenza
2648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili non articolati 25.0 mm M6 20.0 mm Nero

10259351

Fascia di prezzo
0,5955 € - 0,5955 €

Livelli di giacenza
9862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili non articolati 30.0 mm M10 55.0 mm Nero

10259481

Fascia di prezzo
1,0498 € - 0,8981 €

Livelli di giacenza
4665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M10 25.0 mm Nero

10259566

Fascia di prezzo
0,8561 € - 0,8561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili non articolati 25.0 mm M8 70.0 mm Nero

10259399

Fascia di prezzo
0,8332 € - 0,8332 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili non articolati 25.0 mm M8 40.0 mm Nero

10259375

Fascia di prezzo
0,7088 € - 0,7088 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili non articolati 30.0 mm M10 25.0 mm Nero

10259504

Fascia di prezzo
1,8559 € - 1,6662 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M8 25.0 mm Nero

10259511

Fascia di prezzo
0,7503 € - 0,7503 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PP
30.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M8 25.0 mm

10259412

Fascia di prezzo
0,6784 € - 0,6784 €

Livelli di giacenza
11075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili non articolati 30.0 mm M8 55.0 mm Nero

10259436

Fascia di prezzo
0,8028 € - 0,8028 €

Livelli di giacenza
4992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili non articolati 30.0 mm M8 40.0 mm Nero

10259429

Fascia di prezzo
0,7309 € - 0,7309 €

Livelli di giacenza
10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M10 40.0 mm Nero

10259573

Fascia di prezzo
0,9889 € - 0,9889 €

Livelli di giacenza
4350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    PP
30.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M10 70.0 mm

10259498

Fascia di prezzo
1,1372 € - 1,1372 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M10 70.0 mm Nero

10259597

Fascia di prezzo
1,3817 € - 1,1772 €

Livelli di giacenza
1891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M10 55.0 mm Nero

10259580

Fascia di prezzo
1,1758 € - 1,1758 €

Livelli di giacenza
2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili non articolati 48.0 mm M8 40.0 mm Nero

10259672

Fascia di prezzo
0,8774 € - 0,8774 €

Livelli di giacenza
8003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili non articolati 48.0 mm M10 40.0 mm Nero

10259726

Fascia di prezzo
1,0539 € - 1,0539 €

Livelli di giacenza
4606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili non articolati 30.0 mm M10 25.0 mm Nero

10259467

Fascia di prezzo
0,7945 € - 0,7945 €

Livelli di giacenza
24160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M12 25.0 mm Nero

10259610

Fascia di prezzo
1,0309 € - 1,0309 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PP