Menu Ricerca

Piedini scorrevoli - Inclinazione regolabile

Disponibile

Piedini orientabili regolabili, realizzati in polipropilene (PP) nero con perno e sfera d'inclinazione in acciaio zincato lucido. I piedini orientabili, perfetti per le applicazioni ad angolo, possono essere regolati per l'utilizzo su pavimenti dalla superficie irregolare.

Adatti all'uso con inserti filettati.

  • Filettature disponibili: M6, M8 e M10.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
22 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Diametro base Acquista
3,3867 € - 3,3867 € 273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
12.0 mm
25.0 mm
3,7998 € - 3,7998 € 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
15.0 mm
47.5 mm
2,8719 € - 2,8719 € 20316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
32.0 mm
3,6479 € - 3,6479 € 4268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
15.0 mm
38.0 mm
3,4544 € - 3,4544 € 5099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
12.0 mm
32.0 mm
2,9667 € - 2,9667 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
38.0 mm
3,0751 € - 3,0751 € 2002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
47.5 mm
3,5763 € - 3,5763 € 5544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
12.0 mm
38.0 mm
3,7253 € - 3,7253 € 3611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
12.0 mm
47.5 mm
10186831 2,8312 € - 2,8312 € 23477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.0 mm
25.0 mm
3,4544 € - 3,4544 € 4680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
15.0 mm
25.0 mm
3,7584 € - 3,7584 € 2120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
38.0 mm
25.0 mm
3,9692 € - 3,9692 € 2653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
50.0 mm
25.0 mm
4,1995 € - 4,1995 € 5243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
50.0 mm
38.0 mm
4,0098 € - 4,0098 € 16234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
50.0 mm
32.0 mm
3,938 € - 3,938 € 1690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
38.0 mm
38.0 mm
10186985 4,3079 € - 4,3079 € 45074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
50.0 mm
47.5 mm
2,0035 € - 5,049 € Richiedi il lead time qui
M6
25.0 mm
32.5 mm
1,9759 € - 4,9619 € 1825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
25.0 mm
25.0 mm
4,09 € - 4,09 € 6424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
38.0 mm
47.5 mm
  • di 2
Piedini girevoli regolabili 25.0 mm M8 12.0 mm Nero

10186794

Fascia di prezzo
3,3867 € - 3,3867 €

Livelli di giacenza
273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Articolazione
    20°
  • Materiale base
    Polipropilene
Piedini girevoli regolabili 47.5 mm M10 15.0 mm Nero

10186909

Fascia di prezzo
3,7998 € - 3,7998 €

Livelli di giacenza
5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    47.5 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Articolazione
    20°
  • Materiale base
    Polipropilene
Piedini girevoli regolabili 32.0 mm M8 25.0 mm Nero

10186848

Fascia di prezzo
2,8719 € - 2,8719 €

Livelli di giacenza
20316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    32.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Articolazione
    20°
  • Materiale base
    Polipropilene
Piedini girevoli regolabili 38.0 mm M10 15.0 mm Nero

10186893

Fascia di prezzo
3,6479 € - 3,6479 €

Livelli di giacenza
4268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Articolazione
    20°
  • Materiale base
    Polipropilene
Piedini girevoli regolabili 32.0 mm M8 12.0 mm Nero

10186800

Fascia di prezzo
3,4544 € - 3,4544 €

Livelli di giacenza
5099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    32.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Articolazione
    20°
  • Materiale base
    Polipropilene
Piedini girevoli regolabili 38.0 mm M8 25.0 mm Nero

10186855

Fascia di prezzo
2,9667 € - 2,9667 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Articolazione
    20°
  • Materiale base
    Polipropilene
Piedini girevoli regolabili 47.5 mm M8 25.0 mm Nero

10186862

Fascia di prezzo
3,0751 € - 3,0751 €

Livelli di giacenza
2002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    47.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Articolazione
    20°
  • Materiale base
    Polipropilene
Piedini girevoli regolabili 38.0 mm M8 12.0 mm Nero

10186817

Fascia di prezzo
3,5763 € - 3,5763 €

Livelli di giacenza
5544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Articolazione
    20°
  • Materiale base
    Polipropilene
Piedini girevoli regolabili 47.5 mm M8 12.0 mm Nero

10186824

Fascia di prezzo
3,7253 € - 3,7253 €

Livelli di giacenza
3611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    47.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Articolazione
    20°
  • Materiale base
    Polipropilene
Piedini girevoli regolabili 25.0 mm M8 25.0 mm Nero

10186831

Fascia di prezzo
2,8312 € - 2,8312 €

Livelli di giacenza
23477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Articolazione
    20°
  • Materiale base
    Polipropilene
Piedini girevoli regolabili 25.0 mm M10 15.0 mm Nero

10186879

Fascia di prezzo
3,4544 € - 3,4544 €

Livelli di giacenza
4680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Articolazione
    20°
  • Materiale base
    Polipropilene
Piedini girevoli regolabili 25.0 mm M10 38.0 mm Nero

10186916

Fascia di prezzo
3,7584 € - 3,7584 €

Livelli di giacenza
2120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    38.0 mm
  • Articolazione
    20°
  • Materiale base
    Polipropilene
Piedini girevoli regolabili 25.0 mm M10 50.0 mm Nero

10186954

Fascia di prezzo
3,9692 € - 3,9692 €

Livelli di giacenza
2653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Articolazione
    20°
  • Materiale base
    Polipropilene
Piedini girevoli regolabili 38.0 mm M10 50.0 mm Nero

10186978

Fascia di prezzo
4,1995 € - 4,1995 €

Livelli di giacenza
5243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Articolazione
    20°
  • Materiale base
    Polipropilene
Piedini girevoli regolabili 32.0 mm M10 50.0 mm Nero

10186961

Fascia di prezzo
4,0098 € - 4,0098 €

Livelli di giacenza
16234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    32.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Articolazione
    20°
  • Materiale base
    Polipropilene
Piedini girevoli regolabili 38.0 mm M10 38.0 mm Nero

10186930

Fascia di prezzo
3,938 € - 3,938 €

Livelli di giacenza
1690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    38.0 mm
  • Articolazione
    20°
  • Materiale base
    Polipropilene
Piedini girevoli regolabili 47.5 mm M10 50.0 mm Nero

10186985

Fascia di prezzo
4,3079 € - 4,3079 €

Livelli di giacenza
45074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    47.5 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Articolazione
    20°
  • Materiale base
    Polipropilene
Piedini girevoli regolabili 32.5 mm M6 25.0 mm Nero

10252543

Fascia di prezzo
5,049 € - 2,0035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    32.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Articolazione
    20°
  • Materiale base
    Polipropilene
Piedini girevoli regolabili 25.0 mm M6 25.0 mm Nero

10252536

Fascia di prezzo
4,9619 € - 1,9759 €

Livelli di giacenza
1825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Articolazione
    20°
  • Materiale base
    Polipropilene
Piedini girevoli regolabili 47.5 mm M10 38.0 mm Nero

10186947

Fascia di prezzo
4,09 € - 4,09 €

Livelli di giacenza
6424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    47.5 mm
  • Lunghezza filetto
    38.0 mm
  • Articolazione
    20°
  • Materiale base
    Polipropilene