Menu Ricerca

Porta poster - Regolabili

Disponibile

I porta poster regolabili sono costituiti da una parte superiore e una parte inferiore che fissano il materiale stampato per l'esposizione. La parte superiore è dotata di ganci mobili, mentre la parte inferiore garantisce un peso sufficiente a mantenere il poster diritto.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Materiale Altezza totale Acquista
1,3278 € - 4,0043 € 525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 m
PVC
15.5 mm
1,1966 € - 3,1048 € 1295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 m
PVC
15.5 mm
1,7134 € - 3,9463 € 297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 m
PVC
15.5 mm
Porta poster 15.5 mm Bianco PVC

10394663

Fascia di prezzo
4,0043 € - 1,3278 €

Livelli di giacenza
525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    15.5 mm
  • Lunghezza totale
    1.0 m
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3926909790
Porta poster 15.5 mm Nero PVC

10394670

Fascia di prezzo
3,1048 € - 1,1966 €

Livelli di giacenza
1295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    15.5 mm
  • Lunghezza totale
    1.0 m
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3926909790
Porta poster 15.5 mm Trasparente PVC

10394656

Fascia di prezzo
3,9463 € - 1,7134 €

Livelli di giacenza
297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    15.5 mm
  • Lunghezza totale
    1.0 m
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3926909790