Menu Ricerca

Portafusibili - Supporto e copertura

In produzione

Questa serie di coprifusibili fornisce il migliore isolamento dei componenti di protezione di circuiti sensibili. La struttura in PVC duro protegge i fragili fusibili in vetro dagli urti creando una soluzione più solida.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza totale Materiale (nome esteso) Acquista
0,053 € - 0,0589 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
Poliammide 6.6 caricata al 25% con fibra di vetro; ottone
0,1248 € - 0,1386 € Richiedi il lead time qui
24.2 mm
Poliammide 6.6 caricata al 25% con fibra di vetro; ottone
Coprifusibile 26.0 mm (W) Glass-Filled Nylon 6/6;Brass Nero

10312926

Fascia di prezzo
0,0589 € - 0,053 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con fibra di vetro; ottone
  • Stile
    Copertura
  • Diametro fusibile compatibile
    5.0 mm
  • Lunghezza fusibile compatibile
    20.0 mm
Coprifusibile 24.2 mm (W) Glass-Filled Nylon 6/6;Brass Nero

10313039

Fascia di prezzo
0,1386 € - 0,1248 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con fibra di vetro; ottone
  • Stile
    Supporto
  • Diametro fusibile compatibile
    5.0 mm
  • Lunghezza fusibile compatibile
    20.0 mm