I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.
L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.
Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.
Codice Serie: SR2324
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Materiale | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,279 € - 0,279 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Trasparente
|
PP
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1259 € - 0,1554 € | 7738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,1318 € - 0,1586 € | 77902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 0,1318 € - 0,1586 € | 9679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 0,1269 € - 0,1529 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.48 - 0.874 in
12.2 - 22.2 mm
|
|
||
| 0,1269 € - 0,1529 € | 2995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.035 - 0.335 in
0.9 - 8.5 mm
|
|
||
| 0,1269 € - 0,1529 € | 2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.035 - 0.386 in
0.9 - 9.8 mm
|
|
||
| 10149324 | 0,1728 € - 0,1798 € | 13430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.799 - 1.15 in
20.3 - 29.2 mm
|
|
|
| 0,1971 € - 0,2249 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15 mm
|
0.126 - 0.236 in
3.2 - 6.0 mm
|
|
||
| 0,1614 € - 0,1855 € | 31285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.059 - 0.295 in
1.5 - 7.5 mm
|
|
||
| 0,1458 € - 0,1671 € | 166123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.776 - 1.724 in
19.7 - 43.8 mm
|
|
||
| 0,3342 € - 0,3342 € | 6050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.469 in
2.4 - 11.9 mm
|
2
|
||
| 0,3486 € - 0,3883 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
2
|
||
| 0,2436 € - 0,2719 € | 11936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Trasparente
|
PA6
|
0.748 in
19 mm
|
0.106 - 0.669 in
2.7 - 17.0 mm
|
2
|
||
| 0,1269 € - 0,1529 € | 19680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.425 - 0.776 in
10.8 - 19.7 mm
|
|
||
| 0,2011 € - 0,2294 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.079 - 0.591 in
2.0 - 15.0 mm
|
|
||
| 0,1259 € - 0,1554 € | 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,3215 € - 0,5226 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 10149744 | 0,354 € - 0,354 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Type 3
|
|
| 0,1971 € - 0,2249 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare