Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Offriamo un'ampia selezione di rotelle per soddisfare diverse applicazioni in numerosi settori. Sono disponibili in poliammide, poliuretano, gomma e materiale termoplastico. Potrete scegliere tra una vasta gamma di colori - rosso, blu, grigio, nero e bianco - oltre a dimensioni e capacità di carico per soddisfare le vostre necessità.
Codice Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Colore | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5773 € - 15,0201 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 55,2082 € - 162,3062 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Rosso
|
Ghisa
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 10,325 € - 19,5707 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 2,606 € - 2,606 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Grigio scuro
|
Plastica
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,1486 € - 2,2753 € | 303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 12,6477 € - 17,6898 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Blu
|
Plastica
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 3,3991 € - 4,7446 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 1,5154 € - 2,1386 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 2,7618 € - 5,7998 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Rosso
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
| 0,3441 € - 0,6811 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Nero
|
Polimero
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 1,1288 € - 1,5721 € | 302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
25.5 kg
25.5 kg
|
||
| 0,9021 € - 1,2647 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 1,7562 € - 2,4502 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 3,3991 € - 9,9638 € | Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
Rosso
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 17,4774 € - 24,474 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Blu
|
Plastica
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||
| 0,3951 € - 0,5523 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Nero
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
| 2,1386 € - 2,1386 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,6316 € - 0,6316 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 2,3511 € - 2,606 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 11,1747 € - 15,622 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Blu
|
Plastica
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare